카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 706.4 - Semi-split set collars Aluminium, with adjustable hand lever
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Set collars
GN706.4
GN706.4 AL
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/stellringe/gn706_4/gn706_4_al/gn_706_4_1_asmtab.prj},{NB=Geschlitzter Stellring mit verstellbarem Klemmhebel GN706.4-48-B22-AL},{ARTNR=GN706.4-48-B22-AL},{PARTNUMBER=GN 706.4-48-B22-AL},{NORMNR=GN 706.4},{D1=48},{D2=B22},{D2X='B22','B25'},{B=15},{D3=M5},{D4=13},{L1=43.0},{L2=45},{NDM=5.000},{KDMV=4.019},{KDMM=4.134},{S=3.0},{X=0.0},{L=16.000},{BB=13.600},{LS=0.000},{LG=2.400},{DK=8.500},{K=5.000},{R=0.200},{SS=4.000},{TT=2.500},{V=0.500},{P1=17.000},{P2=9.000},{P3=5.300},{P4=6.500},{P5=12.432},{X1=9.500},{PPATH=gn_706_4_1_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0978},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10 (Bore B)
ⁿ/ₐ
B
±0.2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-32-B14-AL
32
B14
11
M4
13
37.0
30
2.1
0.1000
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-36-B15-AL
36
B15
13
M5
13
38.5
30
2.1
0.0632
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-36-B16-AL
36
B16
13
M5
13
38.5
30
2.1
0.0200
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-42-B18-AL
42
B18
15
M5
13
41.0
30
3.0
0.0800
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-42-B20-AL
42
B20
15
M5
13
41.0
30
3.0
0.0600
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-48-B22-AL
48
B22
15
M5
13
43.0
45
3.0
0.0978
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-48-B25-AL
48
B25
15
M5
13
43.0
45
3.0
0.1000
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-55-B28-AL
55
B28
15
M6
13
45.0
45
3.0
0.1162
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-55-B30-AL
55
B30
15
M6
13
45.0
45
3.0
0.1000
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-60-B32-AL
60
B32
15
M6
13
46.5
45
4.0
0.1274
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-60-B35-AL
60
B35
15
M6
13
46.5
45
4.0
0.1200
73182900
YES
Geschlitzter Stellring mi...
GN706.4-65-B40-AL
65
B40
15
M6
13
47.5
45
4.0
0.1300
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성