카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 706.2 - Semi-split set collars
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Set collars
GN706.2
GN706.2 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/stellringe/gn706_2/gn_706_2_st/gn706_2_st.prj},{NB=Geschlitzter Stellring GN706.2-42-B18-ST},{ARTNR=GN706.2-42-B18-ST},{PARTNUMBER=GN 706.2-42-B18-ST},{NORMNR=GN 706.2},{D1=42},{D2=B18},{D2X='B18','B20'},{B=15},{D3=M5},{NDM=5.000},{KDMV=4.019},{KDMM=4.134},{S=3.0},{X=0.6},{L=12.000},{BB=9.600},{LS=0.000},{LG=2.400},{DK=8.500},{K=5.000},{R=0.200},{SS=4.000},{TT=2.500},{V=0.500},{P1=14.500},{P2=9.000},{P3=5.300},{P4=6.000},{P5=10.762},{X1=6.000},{WEIGHT=0.1090},{CTN=73269096},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10 recommended shaft tolerance h11
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
X
~ max.protrusion of cap screw
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-20-B6-ST
20
B6
9
M3
2.1
1.2
0.0200
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-22-B8-ST
22
B8
9
M3
2.1
1.0
0.0180
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-26-B10-ST
26
B10
11
M4
2.1
1.6
0.0320
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-30-B12-ST
30
B12
11
M4
2.1
0.7
0.0410
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-32-B14-ST
32
B14
11
M4
2.1
0.7
0.0400
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-36-B15-ST
36
B15
13
M5
2.1
1.4
0.0700
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-36-B16-ST
36
B16
13
M5
2.1
1.4
0.0680
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-42-B18-ST
42
B18
15
M5
3.0
0.6
0.1090
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-42-B20-ST
42
B20
15
M5
3.0
0.6
0.1050
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-48-B22-ST
48
B22
15
M5
3.0
0.0
0.1390
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-48-B25-ST
48
B25
15
M5
3.0
0.0
0.1260
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-55-B28-ST
55
B28
15
M6
3.0
0.5
0.1710
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-55-B30-ST
55
B30
15
M6
3.0
0.5
0.1620
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-60-B32-ST
60
B32
15
M6
4.0
0.4
0.1960
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-60-B35-ST
60
B35
15
M6
4.0
0.4
0.1780
73269096
YES
Geschlitzter Stellring GN...
GN706.2-65-B40-ST
65
B40
15
M6
4.0
0.5
0.1990
73269096
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성