카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 704 - Quick release set collars
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Set collars
GN704
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/stellringe/gn704/gn_704_asmtab.prj},{NB=Schnellspann-Klemmring GN704-75-B32 (closed)},{ARTNR=GN704-75-B32},{PARTNUMBER=GN 704-75-B32},{NORMNR=GN 704},{POS=1},{D1=75},{D2=B32},{D2X='B32','B32','B35','B35','B38','B38'},{B=15},{S=1.5},{POSX=geschlossen,offen},{PPATH=gn_704_asmtpl.prj},{AM=1.5},{AB=467/534},{WEIGHT=0.1258},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
recommended shaft tolerance h8
ⁿ/ₐ
B
[mm]
S
[mm]
AM
Tightening torque of the screw
[Nm]
AB
Axial load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-38-B6
38
B6
10
1.5
0.5
133/267
0.0274
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-38-B8
38
B8
10
1.5
0.5
133/267
0.0252
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-38-B10
38
B10
10
1.5
0.5
133/267
0.0250
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-38-B12
38
B12
10
1.5
0.5
133/267
0.0248
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-38-B14
38
B14
10
1.5
0.5
133/267
0.0240
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-38-B15
38
B15
10
1.5
0.5
133/267
0.0220
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-38-B16
38
B16
10
1.5
0.5
133/267
0.0227
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-50-B20
50
B20
13
1.5
0.7
311/445
0.0543
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-50-B25
50
B25
13
1.5
0.7
311/445
0.0485
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-50-B28
50
B28
13
1.5
0.7
311/445
0.0434
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-50-B30
50
B30
13
1.5
0.7
311/445
0.0410
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-75-B32
75
B32
15
1.5
1.5
467/534
0.1258
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-75-B35
75
B35
15
1.5
1.5
467/534
0.1190
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-75-B38
75
B38
15
1.5
1.5
467/534
0.1131
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-100-B40
100
B40
19
4.5
1.5
467/534
0.3090
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-100-B42
100
B42
19
4.5
4.5
556/867
0.3030
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-100-B45
100
B45
19
4.5
4.5
556/867
0.2920
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-100-B48
100
B48
19
4.5
4.5
556/867
0.2810
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-100-B50
100
B50
19
4.5
4.5
556/867
0.2730
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-120-B54
120
B54
19
4.5
4.5
890/1379
0.4360
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-120-B55
120
B55
19
4.5
4.5
890/1379
0.4310
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-120-B60
120
B60
19
4.5
4.5
890/1379
0.4080
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-120-B65
120
B65
19
4.5
4.5
890/1379
0.3830
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-120-B70
120
B70
19
4.5
4.5
890/1379
0.3550
73182900
YES
Schnellspann-Klemmring GN...
GN704-120-B75
120
B75
19
4.5
4.5
890/1379
0.3260
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성