카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 654 - Oil level indicators
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil level indicators
GN654
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/oelstandanzeiger/gn654/gn654_asmtab.prj},{NB=Oelstandanzeiger GN654-127 (1)},{ARTNR=GN654-127},{PARTNUMBER=GN 654-127},{NORMNR=GN 654},{L1=127},{POS=1},{B=33},{D=M12},{DX=12},{L2=20},{L3=71},{L4=164},{L5=28},{L6=18.5},{L7=33},{S=10},{VERS=2},{WEIGHT=0.1980},{CTN=90261029},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn654_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
S
~ max. wall thickness
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Oelstandanzeiger GN654-76...
GN654-76
76
33
M10
20
42
113
17
18.5
33
12
0.1450
90261029
YES
Oelstandanzeiger GN654-12...
GN654-127
127
33
M12
20
71
164
28
18.5
33
10
0.1980
90261029
YES
Oelstandanzeiger GN654-17...
GN654-176
176
33
M12
20
120
213
28
18.5
33
10
0.3500
90261029
YES
Oelstandanzeiger GN654-25...
GN654-254
254
33
M12
20
198
291
28
18.5
33
10
0.3000
90261029
YES
Oelstandanzeiger GN654-38...
GN654-381
381
33
M12
20
325
418
28
18.5
33
10
0.3350
90261029
YES
Oelstandanzeiger GN654-50...
GN654-508
508
33
M12
20
452
545
28
18.5
33
10
0.3930
90261029
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성