카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 638 NV - Stainless steel - Ball jointed levelling feet
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN638
GN638 NV
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn638/gn638_nv/gn_638_nv_asmtab.prj},{NB=Edelstahl Gelenkstueck GN638-32-M8-20-NV (0)},{ARTNR=GN638-32-M8-20-NV},{PARTNUMBER=GN 638-32-M8-20-NV},{NORMNR=GN 638},{ROT=0},{D1=32},{D2=M8},{L1=20},{L1X=20,35,45,58},{D3=6.1},{L2=11.0},{SW=4},{SB=7},{PPATH=gn_638_nv_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0460},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M6-26-NV
21
M6
26
4.5
10.0
3
3.5
0.0200
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M6-36-NV
21
M6
36
4.5
10.0
3
3.5
0.0100
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M6-46-NV
21
M6
46
4.5
10.0
3
3.5
0.0200
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M8-20-NV
21
M8
20
6.1
10.0
4
7
0.0200
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M8-35-NV
21
M8
35
6.1
10.0
4
7
0.0250
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M8-45-NV
21
M8
45
6.1
10.0
4
7
0.0300
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M8-58-NV
21
M8
58
6.1
10.0
4
7
0.0400
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M10-34-NV
21
M10
34
7.8
10.0
5
11
0.0320
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M10-44-NV
21
M10
44
7.8
10.0
5
11
0.0360
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M10-57-NV
21
M10
57
7.8
10.0
5
11
0.0400
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M10-74-NV
21
M10
74
7.8
10.0
5
11
0.0530
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M12-34-NV
21
M12
34
9.4
10.0
6
16
0.0400
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M12-57-NV
21
M12
57
9.4
10.0
6
16
0.0550
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M12-74-NV
21
M12
74
9.4
10.0
6
16
0.0610
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-21-M12-94-NV
21
M12
94
9.4
10.0
6
16
0.0730
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-25-M6-26-NV
25
M6
26
4.5
10.5
3
3.5
0.0264
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-25-M6-36-NV
25
M6
36
4.5
10.5
3
3.5
0.0283
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-25-M6-46-NV
25
M6
46
4.5
10.5
3
3.5
0.0304
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-25-M8-20-NV
25
M8
20
6.1
10.5
4
7
0.0260
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-25-M8-35-NV
25
M8
35
6.1
10.5
4
7
0.0300
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-25-M8-45-NV
25
M8
45
6.1
10.5
4
7
0.0330
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-25-M8-58-NV
25
M8
58
6.1
10.5
4
7
0.0370
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-25-M10-34-NV
25
M10
34
7.8
10.5
5
11
0.0340
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-25-M10-44-NV
25
M10
44
7.8
10.5
5
11
0.0410
73269098
YES
Edelstahl Gelenkstueck GN...
GN638-25-M10-57-NV
25
M10
57
7.8
10.5
5
11
0.0480
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성