目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 606 VR - Ball point screws, Type VR, flat ball, with swivel limiting stop, corrugated
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN606
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn606/gn606_vr.prj},{NB=Kugelspannschraube GN606-M8-50-VR},{ARTNR=GN606-M8-50-VR},{PARTNUMBER=GN 606-M8-50-VR},{NORMNR=GN 606},{D1=M8},{ND=8.000},{KD=6.466},{L1=50},{L1X=20,30,35,40,50},{D3=4.2},{D4=13},{L4=0.50},{L5=3.5},{L6=8},{SW=6},{T2=4.000},{R=0.800},{WEIGHT=0.0230},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L4
~
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-16-VR
M6
16
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0060
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-20-VR
M6
20
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0070
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-25-VR
M6
25
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0076
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-30-VR
M6
30
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0090
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-40-VR
M6
40
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0110
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-20-VR
M8
20
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0130
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-30-VR
M8
30
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0150
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-35-VR
M8
35
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0170
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-40-VR
M8
40
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0188
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-50-VR
M8
50
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0230
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-25-VR
M10
25
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0250
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-30-VR
M10
30
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0260
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-40-VR
M10
40
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0310
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-50-VR
M10
50
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0372
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-60-VR
M10
60
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0440
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M12-30-VR
M12
30
7.1
18
0.75
5.0
12
10
0.0380
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M12-50-VR
M12
50
7.1
18
0.75
5.0
12
10
0.0540
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M12-80-VR
M12
80
7.1
18
0.75
5.0
12
10
0.0800
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M16-40-VR
M16
40
9.7
24
1.00
6.0
16
14
0.0920
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M16-60-VR
M16
60
9.7
24
1.00
6.0
16
14
0.1230
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M16-80-VR
M16
80
9.7
24
1.00
6.0
16
14
0.1510
73181568
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表