카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 606 V - Ball point screws, Type V, flat ball, with swivel limiting stop
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN606
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn606/gn606_v.prj},{NB=Kugelspannschraube GN606-M8-50-V},{ARTNR=GN606-M8-50-V},{PARTNUMBER=GN 606-M8-50-V},{NORMNR=GN 606},{D1=M8},{ND=8.000},{KD=6.466},{L1=50},{L1X=20,30,35,40,50},{D3=4.2},{D4=13},{L4=0.50},{L5=3.5},{L6=8},{SW=6},{T2=4.000},{R=0.800},{WEIGHT=0.0230},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L4
~
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-16-V
M6
16
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0060
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-20-V
M6
20
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0070
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-25-V
M6
25
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0080
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-30-V
M6
30
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0090
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M6-40-V
M6
40
3.2
10
0.45
3.0
6
5
0.0110
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-20-V
M8
20
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0130
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-30-V
M8
30
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0150
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-35-V
M8
35
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0170
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-40-V
M8
40
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0190
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M8-50-V
M8
50
4.2
13
0.50
3.5
8
6
0.0230
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-25-V
M10
25
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0250
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-30-V
M10
30
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0260
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-40-V
M10
40
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0310
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-50-V
M10
50
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0375
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M10-60-V
M10
60
5.7
16
0.60
4.5
10
8
0.0440
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M12-30-V
M12
30
7.1
18
0.75
5.0
12
10
0.0380
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M12-50-V
M12
50
7.1
18
0.75
5.0
12
10
0.0540
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M12-80-V
M12
80
7.1
18
0.75
5.0
12
10
0.0800
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M16-40-V
M16
40
9.7
24
1.00
6.0
16
14
0.0920
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M16-60-V
M16
60
9.7
24
1.00
6.0
16
14
0.1230
73181568
YES
Kugelspannschraube GN606-...
GN606-M16-80-V
M16
80
9.7
24
1.00
6.0
16
14
0.1510
73181568
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성