카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 605 - Ball Point Screws, Stainless Steel, Type VRN, Flat ball, with swivel limiting stop, corrugated
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN605 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn605_ni/gn605_vrn.prj},{NB=Kugelspannschraube, Edelstahl GN605-M10-16-VRN},{ARTNR=GN605-M10-16-VRN},{PARTNUMBER=GN 605-M10-16-VRN},{NORMNR=GN 605},{D1=M10},{ND=10.000},{KD=8.160},{L1=16},{L1X=12,16,20,25,35},{D3=6.0},{L4=0.60},{SW=5.0},{T2=3.000},{SB=14400},{WEIGHT=0.0060},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D3
[mm]
L4
~
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M6-10-VRN
M6
10
3.2
0.45
3.0
4500
0.0010
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M6-16-VRN
M6
16
3.2
0.45
3.0
4500
0.0020
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M6-20-VRN
M6
20
3.2
0.45
3.0
4500
0.0030
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M6-25-VRN
M6
25
3.2
0.45
3.0
4500
0.0040
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M8-10-VRN
M8
10
4.5
0.50
4.0
9000
0.0020
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M8-12-VRN
M8
12
4.5
0.50
4.0
9000
0.0030
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M8-20-VRN
M8
20
4.5
0.50
4.0
9000
0.0050
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M8-25-VRN
M8
25
4.5
0.50
4.0
9000
0.0070
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M8-30-VRN
M8
30
4.5
0.50
4.0
9000
0.0080
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M10-12-VRN
M10
12
6.0
0.60
5.0
14400
0.0040
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M10-16-VRN
M10
16
6.0
0.60
5.0
14400
0.0060
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M10-20-VRN
M10
20
6.0
0.60
5.0
14400
0.0080
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M10-25-VRN
M10
25
6.0
0.60
5.0
14400
0.0100
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M10-35-VRN
M10
35
6.0
0.60
5.0
14400
0.0150
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M12-16-VRN
M12
16
7.2
0.75
6.0
18000
0.0080
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M12-20-VRN
M12
20
7.2
0.75
6.0
18000
0.0110
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M12-30-VRN
M12
30
7.2
0.75
6.0
18000
0.0190
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M12-40-VRN
M12
40
7.2
0.75
6.0
18000
0.0250
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M16-20-VRN
M16
20
10.7
1.00
8.0
43800
0.0200
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M16-25-VRN
M16
25
10.7
1.00
8.0
43800
0.0270
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M16-35-VRN
M16
35
10.7
1.00
8.0
43800
0.0400
73181535
YES
Kugelspannschraube, Edels...
GN605-M16-50-VRN
M16
50
10.7
1.00
8.0
43800
0.0590
73181535
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성