카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 591 - Knurled screws
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
GN 591
GN 591
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn591/gn591/gn591.prj},{NB=Raendelschraube GN591-20-M6-40},{ARTNR=GN591-20-M6-40},{PARTNUMBER=GN 591-20-M6-40},{NORMNR=GN 591},{D1=20},{D2=M6},{D2X=6},{L=40},{D3=12.0},{H=16.0},{K=10.0},{ABS1=5.700},{ABS2=8.000},{ZZ=4.000},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0120},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Raendelschraube GN591-12-...
GN591-12-M4-10
12
M4
10
9.5
11.5
7.5
0.0030
39263000
YES
Raendelschraube GN591-12-...
GN591-12-M4-16
12
M4
16
9.5
11.5
7.5
0.0039
39263000
YES
Raendelschraube GN591-12-...
GN591-12-M5-10
12
M5
10
9.5
11.5
7.5
0.0053
39263000
YES
Raendelschraube GN591-12-...
GN591-12-M5-16
12
M5
16
9.5
11.5
7.5
0.0045
39263000
YES
Raendelschraube GN591-16-...
GN591-16-M4-10
16
M4
10
11.0
13.0
8.0
0.0025
39263000
YES
Raendelschraube GN591-16-...
GN591-16-M4-16
16
M4
16
11.0
13.0
8.0
0.0039
39263000
YES
Raendelschraube GN591-16-...
GN591-16-M4-20
16
M4
20
11.0
13.0
8.0
0.0039
39263000
YES
Raendelschraube GN591-16-...
GN591-16-M4-30
16
M4
30
11.0
13.0
8.0
0.0057
39263000
YES
Raendelschraube GN591-16-...
GN591-16-M5-10
16
M5
10
11.0
13.0
8.0
0.0040
39263000
YES
Raendelschraube GN591-16-...
GN591-16-M5-16
16
M5
16
11.0
13.0
8.0
0.0050
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M5-10
20
M5
10
12.0
16.0
10.0
0.0060
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M5-16
20
M5
16
12.0
16.0
10.0
0.0060
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M5-20
20
M5
20
12.0
16.0
10.0
0.0071
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M5-25
20
M5
25
12.0
16.0
10.0
0.0070
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M6-10
20
M6
10
12.0
16.0
10.0
0.0060
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M6-16
20
M6
16
12.0
16.0
10.0
0.0080
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M6-25
20
M6
25
12.0
16.0
10.0
0.0090
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M6-40
20
M6
40
12.0
16.0
10.0
0.0120
39263000
YES
Raendelschraube GN591-25-...
GN591-25-M6-10
25
M6
10
16.0
19.0
11.0
0.0108
39263000
YES
Raendelschraube GN591-25-...
GN591-25-M6-16
25
M6
16
16.0
19.0
11.0
0.0112
39263000
YES
Raendelschraube GN591-25-...
GN591-25-M6-20
25
M6
20
16.0
19.0
11.0
0.0120
39263000
YES
Raendelschraube GN591-25-...
GN591-25-M6-25
25
M6
25
16.0
19.0
11.0
0.0110
39263000
YES
Raendelschraube GN591-25-...
GN591-25-M6-30
25
M6
30
16.0
19.0
11.0
0.0108
39263000
YES
Raendelschraube GN591-25-...
GN591-25-M6-50
25
M6
50
16.0
19.0
11.0
0.0200
39263000
YES
Raendelschraube GN591-25-...
GN591-25-M8-16
25
M8
16
16.0
19.0
11.0
0.0150
39263000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성