카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 507 - T-Nuts
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
GN507
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern_schrauben_fuer_t_nuten/gn507/gn507.prj},{NB=Mutter fuer T-Nut GN507-8-M8},{ARTNR=GN507-8-M8},{PARTNUMBER=GN 507-8-M8},{NORMNR=GN 507},{A=8},{D=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{E1=16},{E2=16.0},{H=6.0},{K=4.2},{K1=2.000},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.0075},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
A
-0.1/-0.3
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
H
[mm]
K
+0.1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Mutter fuer T-Nut GN507-8...
GN507-8-M4
8
M4
16
16.0
6.0
4.2
Steel, Zinc plated, blue ...
0.0080
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut GN507-8...
GN507-8-M5
8
M5
16
16.0
6.0
4.2
Steel, Zinc plated, blue ...
0.0080
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut GN507-8...
GN507-8-M6
8
M6
16
16.0
6.0
4.2
Steel, Zinc plated, blue ...
0.0070
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut GN507-8...
GN507-8-M8
8
M8
16
16.0
6.0
4.2
Steel, Zinc plated, blue ...
0.0075
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut GN507-1...
GN507-10-M4
10
M4
20
19.5
10.5
5.5
Steel, Zinc plated, blue ...
0.0130
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut GN507-1...
GN507-10-M5
10
M5
20
19.5
10.5
5.5
Steel, Zinc plated, blue ...
0.0150
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut GN507-1...
GN507-10-M6
10
M6
20
19.5
10.5
5.5
Steel, Zinc plated, blue ...
0.0190
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut GN507-1...
GN507-10-M8
10
M8
20
19.5
10.5
5.5
Steel, Zinc plated, blue ...
0.0174
73181692
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성