카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 421 - Hollow knurled knobs
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
GN 421
GN 421 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn421/gn421_st/gn421_st.prj},{NB=Raendelhohschraube GN421-M6-20},{ARTNR=GN421-M6-20},{PARTNUMBER=GN 421-M6-20},{NORMNR=GN 421},{D1=M6},{D1X=6},{L=20},{LX=10,16,20,25,30},{D2=11},{D3=14},{D4=24},{H=16.5},{K=9.5},{ABS1=10.000},{ABS2=6.500},{WEIGHT=0.0085},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M4-10
M4
10
9
12
19
14.0
8.0
0.0038
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M4-15
M4
15
9
12
19
14.0
8.0
0.0040
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M4-20
M4
20
9
12
19
14.0
8.0
0.0040
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M4-30
M4
30
9
12
19
14.0
8.0
0.0070
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M5-10
M5
10
9
12
19
14.0
8.0
0.0045
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M5-15
M5
15
9
12
19
14.0
8.0
0.0048
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M5-20
M5
20
9
12
19
14.0
8.0
0.0055
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M5-25
M5
25
9
12
19
14.0
8.0
0.0070
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M6-10
M6
10
11
14
24
16.5
9.5
0.0070
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M6-16
M6
16
11
14
24
16.5
9.5
0.0080
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M6-20
M6
20
11
14
24
16.5
9.5
0.0085
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M6-25
M6
25
11
14
24
16.5
9.5
0.0096
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M6-30
M6
30
11
14
24
16.5
9.5
0.0100
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M8-16
M8
16
13
16
30
19.5
11.0
0.0140
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M8-20
M8
20
13
16
30
19.5
11.0
0.0160
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M8-25
M8
25
13
16
30
19.5
11.0
0.0175
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M8-30
M8
30
13
16
30
19.5
11.0
0.0190
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M8-40
M8
40
13
16
30
19.5
11.0
0.0200
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M10-20
M10
20
15
18
36
22.5
12.5
0.0300
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M10-25
M10
25
15
18
36
22.5
12.5
0.0330
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M10-30
M10
30
15
18
36
22.5
12.5
0.0350
39263000
YES
Raendelhohschraube GN421-...
GN421-M10-40
M10
40
15
18
36
22.5
12.5
0.0380
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성