카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 420 - Knurled nuts
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
GN 420
GN 420 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn420/gn420_st/gn420_st.prj},{NB=Raendelhohlmutter GN420-M5},{ARTNR=GN420-M5},{PARTNUMBER=GN 420-M5},{NORMNR=GN 420},{D1=M5},{D1X=5},{D2=9},{D3=12},{D4=19},{H=14.0},{K=8.0},{L=9.0},{ABS1=8.000},{ABS2=5.500},{WEIGHT=0.0040},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Raendelhohlmutter GN420-M...
GN420-M4
M4
9
12
19
14.0
8.0
9.0
0.0040
39263000
YES
Raendelhohlmutter GN420-M...
GN420-M5
M5
9
12
19
14.0
8.0
9.0
0.0040
39263000
YES
Raendelhohlmutter GN420-M...
GN420-M6
M6
11
14
24
16.5
9.5
10.5
0.0065
39263000
YES
Raendelhohlmutter GN420-M...
GN420-M8
M8
13
16
30
19.5
11.0
11.5
0.0095
39263000
YES
Raendelhohlmutter GN420-M...
GN420-M10
M10
15
18
36
22.5
12.5
14.0
0.0150
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성