카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 311 - Clamping kits adjustable, for set collars
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Set collars
GN311
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/stellringe/gn311/gn311.prj},{NB=Klemmhebelset GN311-30-M5-15-SW},{ARTNR=GN311-30-M5-15-SW},{PARTNUMBER=GN 311-30-M5-15-SW},{NORMNR=GN 311},{D0=42},{L1=30},{D1=M5},{H2=15},{D2=8.7},{D3=13},{L2=14},{H1=35.0},{H3=33},{WEIGHT=0.0322},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D1X=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D0
Set collar Ø d1
[mm]
L1
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Klemmhebelset GN311-30-M4...
GN311-30-M4-12-SW
30/32
30
M4
12
7.2
13
12
32.0
30
0.0287
84879090
YES
Klemmhebelset GN311-30-M5...
GN311-30-M5-13-SW
36
30
M5
13
8.7
13
14
33.5
31
0.0318
84879090
YES
Klemmhebelset GN311-30-M5...
GN311-30-M5-15-SW
42
30
M5
15
8.7
13
14
35.0
33
0.0322
84879090
YES
Klemmhebelset GN311-45-M5...
GN311-45-M5-16-SW
48
45
M5
16
8.7
13
16
36.5
34
0.0405
84879090
YES
Klemmhebelset GN311-45-M6...
GN311-45-M6-18-SW
55
45
M6
18
10.0
13
16
38.5
36
0.0451
84879090
YES
Klemmhebelset GN311-45-M6...
GN311-45-M6-19-SW
60
45
M6
19
10.0
13
16
39.5
37
0.0456
84879090
YES
Klemmhebelset GN311-45-M6...
GN311-45-M6-20-SW
65
45
M6
20
10.0
13
18
40.5
38
0.0466
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성