카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 281 - Swivel clamp connector joints, Id. No. 2 with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN281
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn281/gn_281_2_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmverbinder GN281-B14-2-BL},{ARTNR=GN281-B14-2-BL},{PARTNUMBER=GN 281-B14-2-BL},{NORMNR=GN 281},{KEN=2},{D1=B14},{D11=14.000},{B=25},{D2=5.5},{D3=M6},{K=25},{L1=72.5},{L2=34.5},{M1=24},{M2=48.5},{T=7},{X1=50},{X2=38},{Y=35},{OBVIS=blank},{KLEMM=GN 911-M6-22},{VER=6},{PPATH=gn_281_2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1220},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
bore
[mm]
B
Swivel width
[mm]
D2
[mm]
D3
Clamping screw
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
KLEMM
Clamping lever for d3
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN281-B12-2-SW
B12
25
5.5
M6
25
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
black
GN 911-M6-22
0.1200
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN281-B12-2-BL
B12
25
5.5
M6
25
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
blank
GN 911-M6-22
0.1260
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN281-B14-2-SW
B14
25
5.5
M6
25
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
black
GN 911-M6-22
0.1220
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN281-B14-2-BL
B14
25
5.5
M6
25
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
blank
GN 911-M6-22
0.1220
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN281-B16-2-SW
B16
25
5.5
M6
25
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
black
GN 911-M6-22
0.1200
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN281-B16-2-BL
B16
25
5.5
M6
25
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
blank
GN 911-M6-22
0.1200
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN281-B18-2-SW
B18
25
5.5
M6
25
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
black
GN 911-M6-22
0.1160
76090000
YES
Gelenk-Klemmverbinder GN2...
GN281-B18-2-BL
B18
25
5.5
M6
25
72.5
34.5
24
48.5
7
50
38
35
blank
GN 911-M6-22
0.1160
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성