피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 242 - Tube connectors, Id. No. 2 with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN242
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn242/gn242_2.prj},{NB=Muffen-Klemmverbinder GN242-B40-B48-2-SW},{ARTNR=GN242-B40-B48-2-SW},{PARTNUMBER=GN 242-B40-B48-2-SW},{NORMNR= GN 242},{D1=B40},{D1X=40},{D2=B48},{D2X=48},{D3=M10},{NDM=10},{D4=65},{K1=70},{K2=70},{L1=140},{L2=77.5},{KLEMM=GN 911-M10-55},{OBFVIS=schwarz},{VERS=40},{WEIGHT=0.8300},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Bore B
[mm]
D2
Bore B
[mm]
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
K1
Clamping length
[mm]
K2
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
KLEMM
Clamping lever set for d3
ⁿ/ₐ
OBFVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B20-B20-2-SW
B20
B20
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M8-32
black
0.2900
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B20-B20-2-BL
B20
B20
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M8-32
blank
0.2900
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B20-B25-2-SW
B20
B25
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M10-55
black
0.2736
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B20-B25-2-BL
B20
B25
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M10-55
blank
0.2900
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B20-B30-2-SW
B20
B30
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M10-55
black
0.2437
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B20-B30-2-BL
B20
B30
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M10-55
blank
0.2416
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B25-B25-2-SW
B25
B25
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M8-32
black
0.2040
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B25-B25-2-BL
B25
B25
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M8-32
blank
0.2600
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B25-B30-2-SW
B25
B30
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M10-55
black
0.2250
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B25-B30-2-BL
B25
B30
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M10-55
blank
0.2250
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B30-B30-2-SW
B30
B30
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M8-32
black
0.2033
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B30-B30-2-BL
B30
B30
M8
40
45
45
90
52.0
GN 911-M8-32
blank
0.2016
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B40-B40-2-SW
B40
B40
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
black
0.9400
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B40-B40-2-BL
B40
B40
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
blank
0.9600
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B40-B45-2-SW
B40
B45
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
black
0.9000
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B40-B45-2-BL
B40
B45
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
blank
0.8685
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B40-B48-2-SW
B40
B48
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
black
0.8300
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B40-B48-2-BL
B40
B48
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
blank
0.8336
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B40-B50-2-SW
B40
B50
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
black
0.8207
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B40-B50-2-BL
B40
B50
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
blank
0.7955
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B42-B42-2-SW
B42
B42
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
black
0.7740
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B42-B42-2-BL
B42
B42
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
blank
0.8650
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B42-B48-2-SW
B42
B48
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
black
0.8123
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B42-B48-2-BL
B42
B48
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
blank
0.8016
76090000
YES
Muffen-Klemmverbinder GN2...
GN242-B42-B50-2-SW
B42
B50
M10
65
70
70
140
77.5
GN 911-M10-55
black
0.7764
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MS - Tube Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성