카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 2244 - Bellows couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Couplings
GN2244
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/wellenkupplungen/gn2244/gn2244_b.prj},{NB=Metallbalgkupplung GN2244-27-B10-10-AL-NI},{ARTNR=GN2244-27-B10-10-AL-NI},{PARTNUMBER=GN 2244-27-B10-10-AL-NI},{NORMNR=GN 2244},{D1=27},{D2=10},{D3=10},{D4=M2,5},{D4X=2.5},{L1=35.0},{L2=12.5},{L3=3.5},{L4=10.3},{A=0.9},{WEIGHT=0.0320},{CTN=84836020},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8 recommended shaft tolerance h7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
recommended shaft insertion depth
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
Tightening torque of the screw
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-19-B5-5-AL-NI
19
5
5
M2
30.0
10.5
3.0
6.8
0.5
0.0160
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-19-B5-6-AL-NI
19
5
6
M2
30.0
10.5
3.0
6.8
0.5
0.0160
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-19-B5-8-AL-NI
19
5
8
M2
30.0
10.5
3.0
6.8
0.5
0.0160
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-19-B6-6-AL-NI
19
6
6
M2
30.0
10.5
3.0
6.8
0.5
0.0160
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-19-B6-8-AL-NI
19
6
8
M2
30.0
10.5
3.0
6.8
0.5
0.0160
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-19-B8-8-AL-NI
19
8
8
M2
30.0
10.5
3.0
6.8
0.5
0.0160
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-27-B6-6-AL-NI
27
6
6
M2,5
35.0
12.5
3.5
10.3
0.9
0.0320
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-27-B6-8-AL-NI
27
6
8
M2,5
35.0
12.5
3.5
10.3
0.9
0.0320
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-27-B6-10-AL-NI
27
6
10
M2,5
35.0
12.5
3.5
10.3
0.9
0.0320
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-27-B8-8-AL-NI
27
8
8
M2,5
35.0
12.5
3.5
10.3
0.9
0.0320
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-27-B8-10-AL-NI
27
8
10
M2,5
35.0
12.5
3.5
10.3
0.9
0.0320
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-27-B10-10-AL-NI
27
10
10
M2,5
35.0
12.5
3.5
10.3
0.9
0.0320
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-32-B10-10-AL-NI
32
10
10
M3
46.0
15.5
4.3
12.0
1.5
0.0680
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-32-B10-12-AL-NI
32
10
12
M3
46.0
15.5
4.3
12.0
1.5
0.0680
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-32-B10-14-AL-NI
32
10
14
M3
46.0
15.5
4.3
12.0
1.5
0.0680
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-32-B12-12-AL-NI
32
12
12
M3
46.0
15.5
4.3
12.0
1.5
0.0680
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-32-B12-14-AL-NI
32
12
14
M3
46.0
15.0
4.3
12.0
1.5
0.0680
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-32-B14-14-AL-NI
32
14
14
M3
46.0
15.5
4.3
12.0
1.5
0.0680
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-40-B12-12-AL-NI
40
12
12
M4
51.0
16.0
5.0
15.0
3.5
0.1100
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-40-B12-15-AL-NI
40
12
15
M4
51.0
16.0
5.0
15.0
3.5
0.1100
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-40-B12-19-AL-NI
40
12
19
M4
51.0
16.0
5.0
15.0
3.5
0.1100
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-40-B15-15-AL-NI
40
15
15
M4
51.0
16.0
5.0
15.0
3.5
0.1100
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-40-B15-19-AL-NI
40
15
19
M4
51.0
16.0
5.0
15.0
3.5
0.1100
84836020
YES
Metallbalgkupplung GN2244...
GN2244-40-B19-19-AL-NI
40
19
19
M4
51.0
16.0
5.0
15.0
3.5
0.1100
84836020
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성