피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 167 - Wide base plate connector clamps, Id. No. 2 with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN167
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn167/gn_167_2.prj},{NB=Fuss-Klemmverbinder GN167-B40-2-BL},{ARTNR=GN167-B40-2-BL},{PARTNUMBER=GN 167-B40-2-BL},{NORMNR=GN 167},{FORMVIS=D1},{FORMX= 1, 'D1', 2, 'S'},{D1=B40},{D11=40},{S=-},{S11=40},{D2=11},{D3=M10},{NDM=10},{KDM=8.157},{K=91},{L1=98},{L2=70},{L3=218},{T=14},{X1=115},{X2=90},{Y1=108},{Y2=50},{Y3=45},{OB=blank},{KLEMM=GN 911-M10-63},{WEIGHT=1.2220},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Bore B
ⁿ/ₐ
S
Square V
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
KLEMM
Clamping lever for d3
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B20-2-SW
B20
-
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
black
GN 911-M 8-40
0.3940
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B20-2-BL
B20
-
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
blank
GN 911-M 8-40
0.3940
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-V20-2-SW
-
V20
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
black
GN 911-M 8-40
0.3980
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-V20-2-BL
-
V20
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
blank
GN 911-M 8-40
0.3980
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B25-2-SW
B25
-
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
black
GN 911-M 8-40
0.3880
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B25-2-BL
B25
-
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
blank
GN 911-M 8-40
0.3880
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-V25-2-SW
-
V25
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
black
GN 911-M 8-40
0.3740
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-V25-2-BL
-
V25
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
blank
GN 911-M 8-40
0.3740
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B30-2-SW
B30
-
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
black
GN 911-M 8-40
0.3840
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B30-2-BL
B30
-
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
blank
GN 911-M 8-40
0.3840
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-V30-2-SW
-
V30
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
black
GN 911-M 8-40
0.3680
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-V30-2-BL
-
V30
7
M8
58
69
46
146
7
75
60
72
35
30
blank
GN 911-M 8-40
0.3680
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B40-2-SW
B40
-
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
black
GN 911-M10-63
1.2220
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B40-2-BL
B40
-
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
blank
GN 911-M10-63
1.2220
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-V40-2-SW
-
V40
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
black
GN 911-M10-63
1.1760
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-V40-2-BL
-
V40
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
blank
GN 911-M10-63
1.1760
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B42-2-SW
B42
-
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
black
GN 911-M10-63
1.1940
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B42-2-BL
B42
-
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
blank
GN 911-M10-63
1.1940
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B45-2-SW
B45
-
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
black
GN 911-M10-63
1.2140
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B45-2-BL
B45
-
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
blank
GN 911-M10-63
1.1820
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-V45-2-SW
-
V45
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
black
GN 911-M10-63
1.2600
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-V45-2-BL
-
V45
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
blank
GN 911-M10-63
1.1480
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B48-2-SW
B48
-
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
black
GN 911-M10-63
1.1720
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B48-2-BL
B48
-
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
blank
GN 911-M10-63
1.1720
76090000
YES
Fuss-Klemmverbinder GN167...
GN167-B50-2-SW
B50
-
11
M10
91
98
70
218
14
115
90
108
50
45
black
GN 911-M10-63
1.1540
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN166 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Berger Tools
25.05.2023
1.44.83040 - Base foot for profile 40x40
MayTec
30.09.2022
GN132 - Two-way connector clamps, Id. No. 2 with 2 Stainless Steel-clamping...
Berger Tools
25.05.2023
Base plates without thread - Base plates without thread
MayTec
30.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성