GN131-2 - 导管接头-十字型 (管口直径:φ12-φ20/不锈钢螺栓)*特殊品
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN131
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn131/gn_131_2.prj},{NB=GN131-B14-B14-2-BL},{NORMNR=GN131},{NM=GN131-B14-B14-2-**},{NM2=Special order},{D1=B14},{D11=14.00},{D2=B14},{D22=14},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L=64},{M=20},{KLEMM=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{O=11.000},{M1=17.510},{M2=14.000},{K1=21.000},{K2=9.000},{P=3.000},{S=1.400},{R=7.000},{T=5.250},{OB=BL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
NM
Cagalog number
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
孔径
ⁿ/ₐ
D2
孔径
ⁿ/ₐ
D3
夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
K
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
M
[mm]
KLEMM
夹紧手柄
ⁿ/ₐ
GN131-B10-B10-2-BL
GN131-B10-B10-2-**
B60 (带滑塞)
B10
B10
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
GN131-B12-B12-2-BL
GN131-B12-B12-2-**
B60 (带滑塞)
B12
B12
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
GN131-B14-B14-2-BL
GN131-B14-B14-2-**
B60 (带滑塞)
B14
B14
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
GN131-B15-B15-2-BL
GN131-B15-B15-2-**
B60 (带滑塞)
B15
B15
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
GN131-B16-B16-2-BL
GN131-B16-B16-2-**
B60 (带滑塞)
B16
B16
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
GN131-B18-B18-2-BL
GN131-B18-B18-2-**
B60 (带滑塞)
B18
B18
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表