카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 124.3 - Stainless Steel Locking Pins with Axial Lock (Ball Retainer), Type E, with eyelet washer
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN124.3
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn124_3/gn124_3.prj},{NB=Edelstahl-Steckbolzen GN124.3-10-20-E (deactivated)},{ARTNR=GN124.3-10-20-E},{PARTNUMBER=GN 124.3-10-20-E},{NORMNR=GN 124.3},{D1=10},{L1=20},{ZS=unbetaetigt},{D2=15},{D3=2.5},{K=12.0},{L2=7},{L3=8.7},{L4=15.0},{S=3},{ANB=10},{AXH=30},{F=62},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=0.0250},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
-0,04/-0,08
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
ANB
Locating bore
[mm]
AXH
Axial holding force ≈
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-8-15-E
8
15
12
2.5
8.7
7
6.3
13.5
3
8
15
0.0120
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-8-20-E
8
20
12
2.5
8.7
7
6.3
13.5
3
8
15
0.0140
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-8-25-E
8
25
12
2.5
8.7
7
6.3
13.5
3
8
15
0.0160
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-8-30-E
8
30
12
2.5
8.7
7
6.3
13.5
3
8
15
0.0180
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-8-50-E
8
50
12
2.5
8.7
7
6.3
13.5
3
8
15
0.0250
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-10-15-E
10
15
15
2.5
12.0
7
8.7
15.0
3
10
30
0.0220
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-10-20-E
10
20
15
2.5
12.0
7
8.7
15.0
3
10
30
0.0250
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-10-25-E
10
25
15
2.5
12.0
7
8.7
15.0
3
10
30
0.0280
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-10-30-E
10
30
15
2.5
12.0
7
8.7
15.0
3
10
30
0.0280
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-10-50-E
10
50
15
2.5
12.0
7
8.7
15.0
3
10
30
0.0410
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-12-20-E
12
20
17
3.0
14.5
9
9.5
18.5
4
12
32
0.0340
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-12-30-E
12
30
17
3.0
14.5
9
9.5
18.5
4
12
32
0.0430
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-12-40-E
12
40
17
3.0
14.5
9
9.5
18.5
4
12
32
0.0520
73182900
YES
Edelstahl-Steckbolzen GN1...
GN124.3-12-50-E
12
50
17
3.0
14.5
9
9.5
18.5
4
12
32
0.0610
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성