目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 115.7 SCH - Latches with "U" handle, Type SCH
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Latches without clamping function
GN115.7
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/verriegelungen_ohne_spannfunktion/gn115_7/gn115_7_sch_asmtab.prj},{NB=Verriegelung mit Buegelgriff GN115.7-SCH-24-SR-(1)},{ARTNR=GN115.7-SCH-24-SR},{PARTNUMBER=GN 115.7-SCH-24-SR},{NORMNR=GN 115.7},{A=24},{FORM=SCH},{OBVIS=Silber},{AX=4,6,8,10,13,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,50},{POS=1},{PPATH=gn115_7_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.4043},{CTN=83016000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=44}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
A
Latch distance
[mm]
FORM
Type
ⁿ/ₐ
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-4-SW
4
SCH
Black
SW
0.4090
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-4-SR
4
SCH
Silver
SR
0.4083
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-6-SW
6
SCH
Black
SW
0.4080
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-6-SR
6
SCH
Silver
SR
0.4073
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-8-SW
8
SCH
Black
SW
0.4070
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-8-SR
8
SCH
Silver
SR
0.4063
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-10-SW
10
SCH
Black
SW
0.4060
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-10-SR
10
SCH
Silver
SR
0.4053
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-13-SW
13
SCH
Black
SW
0.4060
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-13-SR
13
SCH
Silver
SR
0.4053
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-14-SW
14
SCH
Black
SW
0.4050
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-14-SR
14
SCH
Silver
SR
0.4043
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-16-SW
16
SCH
Black
SW
0.3800
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-16-SR
16
SCH
Silver
SR
0.3983
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-18-SW
18
SCH
Black
SW
0.4060
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-18-SR
18
SCH
Silver
SR
0.4053
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-20-SW
20
SCH
Black
SW
0.4050
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-20-SR
20
SCH
Silver
SR
0.4000
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-22-SW
22
SCH
Black
SW
0.4050
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-22-SR
22
SCH
Silver
SR
0.4043
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-24-SW
24
SCH
Black
SW
0.4050
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-24-SR
24
SCH
Silver
SR
0.4043
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-26-SW
26
SCH
Black
SW
0.4070
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-26-SR
26
SCH
Silver
SR
0.4063
83016000
YES
Verriegelung mit Bügelgri...
GN115.7-SCH-28-SW
28
SCH
Black
SW
0.4070
83016000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表