카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
GN 1500 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
GN
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/03_gn/02_gn_1500_asmtab.prj},{NB=GN1500 125 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=GN 1500 125},{NITROCYLARTNO=NC.060.29.01500.125},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=125.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.3340},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=210.0},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=4.21},{V=0.508},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=GN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/02_gn_1500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.50820},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
AZOLHELP
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
EOLDATE
End of life
ⁿ/ₐ
STATUSPIM
ⁿ/ₐ
GN 1500 025,-,-,-,-
GN 1500 025,-,-,-,-
GN 1500 025
NC.060.29.01500.025
25.0
1.2023
1530
1530
1840
1530
25
75
135
3
110.0
36
1.6
2.75
0.151
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 038,-,-,-,-
GN 1500 038,-,-,-,-
GN 1500 038
NC.060.29.01500.038
38.0
1.3266
1530
1530
2030
1530
38
75
161
3
123.0
36
1.6
2.88
0.157
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 050,-,-,-,-
GN 1500 050,-,-,-,-
GN 1500 050
NC.060.29.01500.050
50.0
1.2684
1530
1530
1941
1530
50
75
185
3
135.0
36
1.6
3.12
0.240
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 063,-,-,-,-
GN 1500 063,-,-,-,-
GN 1500 063
NC.060.29.01500.063,5
63.5
1.3522
1530
1530
2069
1530
63.5
75
212
3
148.5
36
1.6
3.25
0.248
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 080,-,-,-,-
GN 1500 080,-,-,-,-
GN 1500 080
NC.060.29.01500.080
80.0
1.3060
1530
1530
1998
1530
80
75
245
3
165.0
36
1.6
3.55
0.348
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 100,-,-,-,-
GN 1500 100,-,-,-,-
GN 1500 100
NC.060.29.01500.100
100.0
1.3209
1530
1530
2021
1530
100
75
285
3
185.0
36
1.6
3.85
0.419
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 125,-,-,-,-
GN 1500 125,-,-,-,-
GN 1500 125
NC.060.29.01500.125
125.0
1.3340
1530
1530
2041
1530
125
75
335
3
210.0
36
1.6
4.21
0.508
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 137,-,-,-,-
GN 1500 137,-,-,-,-
GN 1500 137
NC.060.29.01500.137,5
137.5
1.3390
1530
1530
2049
1530
137.5
75
360
3
222.5
36
1.6
4.40
0.553
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 150,-,-,-,-
GN 1500 150,-,-,-,-
GN 1500 150
NC.060.29.01500.150
150.0
1.3433
1530
1530
2055
1530
150
75
385
3
235.0
36
1.6
4.58
0.597
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 160,-,-,-,-
GN 1500 160,-,-,-,-
GN 1500 160
NC.060.29.01500.160
160.0
1.3463
1530
1530
2060
1530
160
75
405
3
245.0
36
1.6
4.73
0.633
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 175,-,-,-,-
GN 1500 175,-,-,-,-
GN 1500 175
NC.060.29.01500.175
175.0
1.3503
1530
1530
2066
1530
175
75
435
3
260.0
36
1.6
4.95
0.687
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 200,-,-,-,-
GN 1500 200,-,-,-,-
GN 1500 200
NC.060.29.01500.200
200.0
1.3557
1530
1530
2074
1530
200
75
485
3
285.0
36
1.6
5.31
0.776
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 225,-,-,-,-
GN 1500 225,-,-,-,-
GN 1500 225
NC.060.29.01500.225
225.0
1.3845
1530
1530
2118
1530
225
75
535
3
310.0
36
1.6
5.62
0.825
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
GN 1500 250,-,-,-,-
GN 1500 250,-,-,-,-
GN 1500 250
NC.060.29.01500.250
250.0
1.3858
1530
1530
2120
1530
250
75
585
3
335.0
36
1.6
6.05
0.914
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
-
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성