目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
GL21CN,GL22CN,GL23CN - 帶軸配管滾輪
PRiCi FA
傳送部品
滾輪·傳送類零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c14/gl21cn_asmtab.prj},{NB=GL21CN50-15-100-E5-F5},{LV1=Straight},{MAT=Equivalent to S25C},{MAT2=S25C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{CODE=GL21CN},{MYCODE=M_ROLJ},{VAR02=50},{VAR04=15},{VAR06=100},{VAR08=5},{VAR10=5},{VAR12=0},{VAR14=0},{VAR16=0},{VAR18=0},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=gl21cn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d1
[mm]
FIX04
D1
[mm]
FIX06
Ba
[mm]
FIX08
t
[mm]
FIX10
t(公差)
[mm]
FIX12
d2
[mm]
FIX14
d2(公差)
[mm]
FIX16
適用釦環
ⁿ/ₐ
GL21CN50-15-100-E5-F5
GL21CN50-15-100-E5-F5
直柱型
相當於S25C
鍍鎳處理
GL21CN
40.0
43
25
1.15
+0.14/0
14.3
0/-0.11
JIS C型15
GL22CN50-15-100-E5-F5-M5-...
GL22CN50-15-100-E5-F5-M5-...
兩端內螺紋型
相當於S25C
鍍鎳處理
GL22CN
40.0
43
25
1.15
+0.14/0
14.3
0/-0.11
JIS C型15
GL23CN50-15-100-E11-F11-P...
GL23CN50-15-100-E11-F11-P...
兩端釦環槽型
相當於S25C
鍍鎳處理
GL23CN
40.0
43
25
1.15
+0.14/0
14.3
0/-0.11
JIS C型15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表