GHD - Guide shaft - oil free bushing - left end internal thread with wrench groove
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/ghd.prj},{NB=GHDSC-D6-L20-M3-BA0},{CODE=GHDSC},{DTOL=f8},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_10um},{HRD=-},{D=6},{L=20},{M=3},{BA=0},{MLW=},{MC=0},{LCM=},{ECED=},{PA=0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{ZJJC=},{JA=0},{I=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DTOL
D_tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
TOL
Df8t
[mm]
W
[mm]
B
b
[mm]
C
[mm]
LTOL
L-dimensions-tolerances
ⁿ/ₐ
GHDSC-D6-L20-M3-BA0
GHDSC-D6-L20-M3-BA0
GHDSC
f8
45
S45C
Hard_Lo,_coating_hardness...
-
-0.010/-0.028
5
8
0.5 below
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성