GF..LO
C&H Bearing
用于液压部件的杆端关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/rod_ends_for_hydraulic_componts/gf_lo_asmtab.prj},{NB=GF16LO},{PN=GF16LO},{DB=16},{DD=28},{B=16},{DK=23.0},{DD1=20.0},{DD2=48},{HH2=35},{CC1=17.5},{LL6=59.0},{LL8=2},{R1S=0.3},{ALPHA=4},{LOAD1=17.0},{LOAD2=40.0},{WEIGHT=0.3},{PPATH=gf_lo/assemblies/gf_lo_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DB
d - 轴承内径
[mm]
DD
D - 轴承外径
[mm]
B
B - 内圈宽度
[mm]
DK
dk - 球直径
[mm]
DD1
d1 - 内圈外法兰直径
[mm]
DD2
d2 max. - 外眼直径
[mm]
HH2
h2 - 内孔中心到柄底的长度
[mm]
CC1
C1 max. - 杆头宽度
[mm]
LL6
l6 - 总长度
[mm]
LL8
l8 - 倒角
[mm]
R1S
r1s - 倒角
[mm]
ALPHA
α - 倾角
[deg]
LOAD1
C - 基额定动载荷
[KN]
LOAD2
C0 - 基本额定静载荷
[KN]
WEIGHT
重量
[KG]
GF16LO
GF16LO
16
28
16
23.0
20.0
48
35
17.5
59.0
2
0.3
4
17.0
40.0
0.3
GF20LO
GF20LO
20
35
20
29.0
25.0
50
38
19.0
63.0
2
0.3
4
30.0
74.0
0.4
GF25LO
GF25LO
25
42
25
35.5
30.5
55
45
23.0
72.5
2
0.6
4
48.0
95.0
0.5
GF32LO
GF32LO
32
52
32
44.0
38.0
70
65
27.0
102.5
2
0.6
4
62.5
168.0
1.1
GF40LO
GF40LO
40
62
40
53.0
46.0
100
69
35.0
119.0
3
0.6
4
100.0
268.0
2.5
GF50LO
GF50LO
50
75
50
66.0
57.0
123
88
40.0
149.5
3
0.6
4
156.0
362.0
4.6
GF63LO
GF63LO
63
95
63
83.0
71.5
145
107
50.0
179.5
4
1.0
4
248.0
570.0
9.3
GF70LO
GF70LO
70
105
70
92.0
79.0
164
115
55.0
197.0
4
1.0
4
315.0
800.0
11.2
GF80LO
GF80LO
80
120
80
105.0
91.0
180
141
60.0
231.0
4
1.0
4
400.0
874.0
15.8
GF90LO
GF90LO
90
130
90
115.0
99.0
226
150
65.0
263.0
4
1.0
4
490.0
1045.0
24.0
GF100LO
GF100LO
100
150
100
130.0
113.0
250
170
70.0
295.0
4
1.0
4
610.0
1330.0
34.0
GF110LO
GF110LO
110
160
110
140.0
124.0
295
185
80.0
332.5
4
1.0
4
655.0
1490.0
49.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表