You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
GB/T 9113.1-2000 PN150 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn15.0mpa/gb9113.1-2000pn15.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 100PN15.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=100},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=157.5},{F=7},{C=44.5},{NN=159}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
DD=Capital d
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
NN=Capital n
[mm]
GB/T9113.1 15PN15.0MPa(RF...
15
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
38
GB/T9113.1 20PN15.0MPa(RF...
20
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
44
GB/T9113.1 25PN15.0MPa(RF...
25
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
52
GB/T9113.1 32PN15.0MPa(RF...
32
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
64
GB/T9113.1 40PN15.0MPa(RF...
40
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
70
GB/T9113.1 50PN15.0MPa(RF...
50
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
105
GB/T9113.1 65PN15.0MPa(RF...
65
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
124
GB/T9113.1 80PN15.0MPa(RF...
80
240
190.5
26.0
8
M24
127.0
7
38.5
127
GB/T9113.1 100PN15.0MPa(R...
100
290
235.0
32.5
8
M30
157.5
7
44.5
159
GB/T9113.1 125PN15.0MPa(R...
125
350
279.0
35.5
8
M33
186.0
7
51.0
190
GB/T9113.1 150PN15.0MPa(R...
150
380
317.5
32.5
12
M30
216.0
7
56.0
235
GB/T9113.1 200PN15.0MPa(R...
200
470
393.5
39.0
12
M36
270.0
7
63.5
298
GB/T9113.1 250PN15.0MPa(R...
250
545
470.0
39.0
16
M36
324.0
7
70.0
368
GB/T9113.1 300PN15.0MPa(R...
300
610
533.5
39.0
20
M36
381.0
7
79.5
419
GB/T9113.1 350PN15.0MPa(R...
350
640
559.0
42.0
20
M39
413.0
7
86.0
451
GB/T9113.1 400PN15.0MPa(R...
400
705
616.0
45.0
20
M42
470.0
7
89.0
508
GB/T9113.1 450PN15.0MPa(R...
450
785
686.0
51.0
20
M48
533.5
7
102.0
565
GB/T9113.1 500PN15.0MPa(R...
500
855
749.5
55.0
20
M52
584.5
7
108.0
672
GB/T9113.1 600PN15.0MPa(R...
600
1040
901.5
68.0
20
M64
692.5
7
140.0
749
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성