GB/T 9116.1-2000 PN260 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.1-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn26.0mpa/gb9116.1-2000pn26.0mparf.prj},{NB=Flanges DN25-PN260 RF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=25},{A=33.7},{DD=150},{K=101.5},{L=26.0},{N=4},{M=M24},{D=51.0},{F=7},{C=29.0},{H=41},{NN=52},{B=34.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN15-PN260 RF GB/...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
32
38
22.0
Flanges DN20-PN260 RF GB/...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
35
44
28.0
Flanges DN25-PN260 RF GB/...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
41
52
34.5
Flanges DN32-PN260 RF GB/...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
41
64
43.5
Flanges DN40-PN260 RF GB/...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
44
70
49.5
Flanges DN50-PN260 RF GB/...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
57
105
62.0
Flanges DN65-PN260 RF GB/...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
64
124
74.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성