품질보증 정보
카탈로그: NKE FA&ROBOT
생성됨: 24.08.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NKE FA&ROBOT
GB/GBF - Precision helical-tooth planetary reducer
NKE FA&ROBOT
Reducer
gb/gbf series
gb0142
Powered by
CAD모델 선택
{nkerobot/reducer/gb2fgbf20series/gb0142/gb2fgbf.prj},{NB=GB142-L1-S2-P2φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12},{CNSORDERNO=GB142-L1-S2-P2φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12},{MODEL=GB0142},{RR=L1},{OSFS=S2: Attachment straight shaft},{BL=P2: Standard backlash},{M=φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12},{ATTRIBUTES=56}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
RR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
OSFS
Output shaft form selection
ⁿ/ₐ
BL
Backlash
ⁿ/ₐ
M
Motor model
ⁿ/ₐ
GB142-L1-S2-P2φ24-LR55-φ1...
GB0142
L1
S2: Attachment straight s...
P2: Standard backlash
φ24-LR55-φ110-PCD145-M8
GB142-L1-S2-P2φ35-LR80-φ1...
GB0142
L1
S2: Attachment straight s...
P2: Standard backlash
φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M1...
GB142-L2-S2-P2φ24-LR55-φ1...
GB0142
L2
S2: Attachment straight s...
P2: Standard backlash
φ24-LR55-φ110-PCD145-M8
GB142-L2-S2-P2φ35-LR80-φ1...
GB0142
L2
S2: Attachment straight s...
P2: Standard backlash
φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M1...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성