GANZL,GANZR - Hinge - pull and insert hinge for heavy objects
SRD-FA
SRD-FA
t988
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t988/ganzl2092-3_asmtb.prj},{NB=GANZL100},{CODE=GANZL},{MATLP=SUS316},{MATCT=jusuoquan},{MATZ=SUS316},{SURLP=paoguan},{L=100},{XZNO=B},{W=100},{W1=60},{L1=30},{T=16},{R=15.5},{TT=6},{D=10.6},{DD=6.6},{ALN=650},{WEI=450},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221765.html},{PPATH=ganzl2092-3/ganzl2092-3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MATLP
texture LP
ⁿ/ₐ
MATCT
texture CT
ⁿ/ₐ
MATZ
texture Z
ⁿ/ₐ
SURLP
surface treatment LP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
XZNO
xingzhuang NO.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
D
[mm]
DD
through-hole
[mm]
ALN
Allowable Load
[N]
WEI
mass
[g]
GANZL50
GANZL
SUS316
jusuoquan
SUS316
paoguan
50
A
50
35
20
14
13.5
5
8.6
4.6
350
120
GANZL65
GANZL
SUS316
jusuoquan
SUS316
paoguan
65
A
65
40
35
14
13.5
5
9.6
5.6
450
185
GANZL75
GANZL
SUS316
jusuoquan
SUS316
paoguan
75
A
75
50
40
16
15.5
6
10.6
6.6
650
270
GANZL100
GANZL
SUS316
jusuoquan
SUS316
paoguan
100
B
100
60
30
16
15.5
6
10.6
6.6
650
450
GANZR50
GANZR
SUS316
jusuoquan
SUS316
paoguan
50
A
50
35
20
14
13.5
5
8.6
4.6
350
120
GANZR65
GANZR
SUS316
jusuoquan
SUS316
paoguan
65
A
65
40
35
14
13.5
5
9.6
5.6
450
185
GANZR75
GANZR
SUS316
jusuoquan
SUS316
paoguan
75
A
75
50
40
16
15.5
6
10.6
6.6
650
270
GANZR100
GANZR
SUS316
jusuoquan
SUS316
paoguan
100
B
100
60
30
16
15.5
6
10.6
6.6
650
450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성