FPQTA, GFPQTA, SFPQTA, HFPQTA, CFPQTA, MFPQTA, MGFPQTA, MCFPQTA, FPQTD, GFPQTD, SFPQTD, HFPQTD, CFPQTD, MFPQTD, MGFPQTD, MCFPQTD - 定位销 大头球面型 - 内螺纹 - - P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpqta.prj},{NB=FPQTA10T-P11.00-L6-B3.0},{SHP=A},{MAT=SKS3},{ST=-},{D=10},{P=11.00},{L=6},{B=3.0},{M=T},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{SC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL
l
[mm]
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
FPQTA5-P5.50-L5-B1.5
FPQTA5-P5.50-L5-B1.5
5
3
0.0
0.0
FPQTA6-P6.50-L6-B1.5
FPQTA6-P6.50-L6-B1.5
6
5
0.0
0.0
FPQTA8T-P8.50-L6-B1.5
FPQTA8T-P8.50-L6-B1.5
8
6
0.0
0.0
FPQTA10T-P11.00-L6-B3.0
FPQTA10T-P11.00-L6-B3.0
10
6
0.0
0.0
FPQTA12T-P13.00-L8-B3.0
FPQTA12T-P13.00-L8-B3.0
12
6
0.0
0.0
FPQTA13T-P14.00-L8-B5.0
FPQTA13T-P14.00-L8-B5.0
13
9
0.0
0.0
FPQTA16T-P17.00-L10-B5.0
FPQTA16T-P17.00-L10-B5.0
16
9
0.0
0.0
FPQTA20T-P22.00-L12-B5.0
FPQTA20T-P22.00-L12-B5.0
20
9
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表