FPAX90 - 90° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPAX
90 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpax/90_degree/fpax_90_elbow_ext_thr.prj},{NB=FPAX16-PG13-90B},{CLR=B},{DES=PG Thread},{CT=FPAX},{NW=12},{VV=0.000},{CS=16},{T1=PG13},{NDM=20.4000},{KDM=19.0600},{A=PG13.5},{B=11},{C=40},{D=29},{E=14.0},{F=26},{R=30.450},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{HEXAC=30.000},{HEXL=5.000},{TFL=2.000},{BD=15.000},{BAF=14.000},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{E2=10.50},{VER=2.000},{SW=28.000},{CNL=26.000},{RL=27.000},{RD=15.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
VV
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPAX13-M16-90B
FPAX13-M16-90B
Metric Thread
10
0.000
13
M16x1.5
11
35
24
10.5
22
Nylon PA66
FPAX16-M16-90B
FPAX16-M16-90B
Metric Thread
12
0.000
16
M16x1.5
11
38
29
10.5
22
Nylon PA66
FPAX16-M20-90B
FPAX16-M20-90B
Metric Thread
12
0.000
16
M20x1.5
13
38
29
14.0
27
Nylon PA66
FPAX21-M20-90B
FPAX21-M20-90B
Metric Thread
17
0.000
21
M20x1.5
13
40
32
14.0
27
Nylon PA66
FPAX28-M25-90B
FPAX28-M25-90B
Metric Thread
23
0.000
28
M25x1.5
15
51
44
19.0
32
Nylon PA66
FPAX34-M32-90B
FPAX34-M32-90B
Metric Thread
29
0.000
34
M32x1.5
16
59
51
24.5
40
Nylon PA66
FPAX42-M40-90B
FPAX42-M40-90B
Metric Thread
36
0.000
42
M40x1.5
16
82
63
32.5
50
Nylon PA66
FPAX42-M50-90B
FPAX42-M50-90B
Metric Thread
36
0.000
42
M50x1.5
16
83
63
39.0
60
Nylon PA66
FPAX54-M50-90B
FPAX54-M50-90B
Metric Thread
48
0.000
54
M50x1.5
16
88
76
39.0
60
Nylon PA66
FPAX54-M63-90B
FPAX54-M63-90B
Metric Thread
48
0.000
54
M63x1.5
16
88
76
49.5
72
Nylon PA66
FPAX13-PG9-90B
FPAX13-PG9-90B
PG Thread
10
0.000
13
PG9
10
36
24
10.5
22
Nylon PA66
FPAX16-PG9-90B
FPAX16-PG9-90B
PG Thread
12
0.000
16
PG9
10
39
29
10.5
22
Nylon PA66
FPAX16-PG11-90B
FPAX16-PG11-90B
PG Thread
12
0.000
16
PG11
10
39
29
10.5
24
Nylon PA66
FPAX16-PG13-90B
FPAX16-PG13-90B
PG Thread
12
0.000
16
PG13.5
11
40
29
14.0
26
Nylon PA66
FPAX21-PG13-90B
FPAX21-PG13-90B
PG Thread
17
0.000
21
PG13.5
11
42
32
14.0
26
Nylon PA66
FPAX21-PG16-90B
FPAX21-PG16-90B
PG Thread
-
0.000
21
PG16
11
42
32
14.0
26
Nylon PA66
FPAX28-PG21-90B
FPAX28-PG21-90B
PG Thread
23
0.000
28
PG21
12
54
44
19.0
35
Nylon PA66
FPAX34-PG29-90B
FPAX34-PG29-90B
PG Thread
29
0.000
34
PG29
12
63
51
24.5
44
Nylon PA66
FPAX42-PG36-90B
FPAX42-PG36-90B
PG Thread
36
0.000
42
PG36
12
87
63
39.0
57
Nylon PA66
FPAX54-PG48-90B
FPAX54-PG48-90B
PG Thread
48
1.000
54
PG48
15
89
76
49.5
70
Nylon PA66
FPAX16-050-90B
FPAX16-050-90B
NPT Thread
12
0.000
16
1/2" NPT
13
38
29
14.0
27
Nylon PA66
FPAX21-050-90B
FPAX21-050-90B
NPT Thread
17
0.000
21
1/2" NPT
13
40
32
14.0
27
Nylon PA66
FPAX28-075-90B
FPAX28-075-90B
NPT Thread
23
0.000
28
3/4" NPT
15
51
44
19.0
32
Nylon PA66
FPAX34-100-90B
FPAX34-100-90B
NPT Thread
29
0.000
34
1" NPT
16
59
51
24.5
40
Nylon PA66
FPAX42-125-90B
FPAX42-125-90B
NPT Thread
36
0.000
42
1 1/4" NPT
16
82
63
32.5
50
Nylon PA66
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성