카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Form jaws with prisms for end-face clamping - -
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0147.prj},{NB=307601},{BEST=307601},{WS=Edelstahl},{BACKENB=80},{LUMFANG=1 Satz},{SPANND=empfohlen von 20 bis 85 mmm},{B=80},{B1=55},{D=6.5},{H=33},{H1=16.5},{L=13},{L1=5},{XF=140.000},{XG=0.000},{XH=11.000},{XJ=7.800},{XK=3.000},{XL=2.000},{TYP=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
BACKENB
Jaw width
ⁿ/ₐ
LUMFANG
Scope of delivery
ⁿ/ₐ
SPANND
Clamping diameter
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
Distance
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
Distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Distance
[mm]
307601
307601
Stainless steel
80
1 Satz
Recommended: 20 to 85 mm
80
55
6.5
33
16.5
13
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성