피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Foot mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
China CCC Certified Gearmotor
Gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
R shaft
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_mini_15w_90w/china_ccc_cert_gm/gearmotor/right_angle_shaft_h2_series/r_shaft/g_r_foot_mount.prj},{NB=HL18R240-CSMR40NK},{VT=Single phase 100V},{MCT=40},{B=-},{RTVIS=1/240},{OSH=18},{TBT=K-BOX},{PTB=},{TOIT=K},{RT1='160','1/160','200','1/200','240','1/240'},{X=Geard Motor},{PTB1='','Standard','XT6','T6'},{GH=MHL18R},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=90M},{MF=Foot type},{ST=R type shaft},{OS=18},{BW=-},{PPATH=../parts/h_type_gearmotor_asmtpl.prj},{TFX=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
[W]
B
Brake
ⁿ/ₐ
RTVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
HL15R010-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/10
15
Lead wire
HL15R010-CTML15NN
HL15R015-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/15
15
Lead wire
HL15R015-CTML15NN
HL15R020-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/20
15
Lead wire
HL15R020-CTML15NN
HL15R025-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/25
15
Lead wire
HL15R025-CTML15NN
HL15R030-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/30
15
Lead wire
HL15R030-CTML15NN
HL15R040-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/40
15
Lead wire
HL15R040-CTML15NN
HL15R050-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/50
15
Lead wire
HL15R050-CTML15NN
HL15R060-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/60
15
Lead wire
HL15R060-CTML15NN
HL15R080-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/80
15
Lead wire
HL15R080-CTML15NN
HL15R100-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/100
15
Lead wire
HL15R100-CTML15NN
HL15R120-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/120
15
Lead wire
HL15R120-CTML15NN
HL15R160-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/160
15
Lead wire
HL15R160-CTML15NN
HL15R200-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/200
15
Lead wire
HL15R200-CTML15NN
HL15R240-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/240
15
Lead wire
HL15R240-CTML15NN
HL15R010-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/10
15
Lead wire
HL15R010-CTML25NN
HL15R015-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/15
15
Lead wire
HL15R015-CTML25NN
HL15R020-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/20
15
Lead wire
HL15R020-CTML25NN
HL15R025-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/25
15
Lead wire
HL15R025-CTML25NN
HL15R030-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/30
15
Lead wire
HL15R030-CTML25NN
HL15R040-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/40
15
Lead wire
HL15R040-CTML25NN
HL15R050-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/50
15
Lead wire
HL15R050-CTML25NN
HL15R060-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/60
15
Lead wire
HL15R060-CTML25NN
HL15R080-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/80
15
Lead wire
HL15R080-CTML25NN
HL15R100-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/100
15
Lead wire
HL15R100-CTML25NN
HL15R120-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/120
15
Lead wire
HL15R120-CTML25NN
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성