Foot mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor
Waterproof gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
L shaft
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/waterproof_gm/right_angle_shaft_h2_series/wrgmss_l_shaft/h2_water_resistant_gearmotor_wsus_l_l_asmtab.prj},{NB=H2LV-50L-1500-T040E},{OSH=50},{TREE=L},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.4kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{MC2='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{BVIS=Yes},{B3='No','No'},{B4='No','No','Yes','Yes'},{RVIS=1/1500},{TB=E},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',240,'1/240',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200',1500,'1/1500'},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
BT
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TB
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2LW-22L-5-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/5
22
E
H2LW-22L-5-T010E
H2LW-22L-10-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/10
22
E
H2LW-22L-10-T010E
H2LW-22L-15-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/15
22
E
H2LW-22L-15-T010E
H2LW-22L-20-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/20
22
E
H2LW-22L-20-T010E
H2LW-22L-25-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/25
22
E
H2LW-22L-25-T010E
H2LW-22L-30-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/30
22
E
H2LW-22L-30-T010E
H2LW-22L-40-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/40
22
E
H2LW-22L-40-T010E
H2LW-22L-50-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/50
22
E
H2LW-22L-50-T010E
H2LW-22L-60-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/60
22
E
H2LW-22L-60-T010E
H2LW-22L-80-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/80
22
E
H2LW-22L-80-T010E
H2LW-22L-100-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/100
22
E
H2LW-22L-100-T010E
H2LW-22L-120-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/120
22
E
H2LW-22L-120-T010E
H2LW-22L-160-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/160
22
E
H2LW-22L-160-T010E
H2LW-22L-200-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/200
22
E
H2LW-22L-200-T010E
H2LW-22L-240-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/240
22
E
H2LW-22L-240-T010E
H2LW-28L-300-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/300
28
E
H2LW-28L-300-T010E
H2LW-28L-375-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/375
28
E
H2LW-28L-375-T010E
H2LW-28L-450-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/450
28
E
H2LW-28L-450-T010E
H2LW-32L-600-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/600
32
E
H2LW-32L-600-T010E
H2LW-32L-750-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/750
32
E
H2LW-32L-750-T010E
H2LW-32L-900-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/900
32
E
H2LW-32L-900-T010E
H2LW-32L-1200-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/1200
32
E
H2LW-32L-1200-T010E
H2LW-32L-1500-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
No
1/1500
32
E
H2LW-32L-1500-T010E
H2LV-22L-5-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
Yes
1/5
22
E
H2LV-22L-5-T010E
H2LV-22L-10-T010E
3-Phase 200V
0.1kW
Yes
1/10
22
E
H2LV-22L-10-T010E
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성