Foot Mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor
Outdoor gearmotor NEW
Right angle shaft (H2 series)
R shaft
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/outdoor_gm_new/right_angle_shaft_h2_series_new/wrgmcss_r_shaft_new/h2_outdoor_r_l_new_asmtab.prj},{NB=H2L28R240-WM02TKNEV4-},{OS=28},{KEY=28},{KEY1=0},{GHL=130.5},{MFC=220.5},{TL=351.0},{VT=220/380 60/60(V/Hz)},{INFO=Infotext},{MCT=0.2kW},{B=Outdoor,400V with Brake},{TBT=With terminal box},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=H2L28R240-WM02TKNEV4},{MS=Standard},{MT=Outdoor NEW},{TYPE=R type},{MODTYPE=Foot},{GH=HL28R},{SPC=-},{M=MD-T020},{FC=MD-T020BW},{TI=MD_E-BOX},{PPATH=../../../../../../../new_assemblys/new_h2/h2_new_asmtpl.prj},{SERIES=THREE PHASE INDUCTION MOTOR},{TYP=RIGHT ANGLE SHAFT TYPE/LEG MOUNT},{MOS=STEEL (S43C)},{CM=TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED},{RA=S1 CONT./CCC:S2 120min.},{TC=F},{IPR=IP65},{CUR=0.93/0.52 A},{RS=1680/1680 r/min},{CS=UL/CE/CCC},{MODEL=020-V4},{PTB=},{SPSF=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2L22R5-WM01TNNEN-
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/5
22
E-BOX
H2L22R5-WM01TNNEN
H2L22R5-WM01TNNEV2-
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,200V with Brake
1/5
22
E-BOX
H2L22R5-WM01TNNEV2
H2L22R5-WM01TWNEN-
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/5
22
E-BOX
H2L22R5-WM01TWNEN
H2L22R5-WM01TWNEV4-
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Outdoor,400V with Brake
1/5
22
E-BOX
H2L22R5-WM01TWNEV4
H2L22R5-WM01TKNEN-
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/5
22
E-BOX
H2L22R5-WM01TKNEN
H2L22R5-WM01TKNEV2-
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Outdoor,200V with Brake
1/5
22
E-BOX
H2L22R5-WM01TKNEV2
H2L22R5-WM01TKNEV4-
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Outdoor,400V with Brake
1/5
22
E-BOX
H2L22R5-WM01TKNEV4
H2L22R10-WM01TNNEN-
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
22
E-BOX
H2L22R10-WM01TNNEN
H2L22R10-WM01TNNEV2-
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,200V with Brake
1/10
22
E-BOX
H2L22R10-WM01TNNEV2
H2L22R10-WM01TWNEN-
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
22
E-BOX
H2L22R10-WM01TWNEN
H2L22R10-WM01TWNEV4-
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Outdoor,400V with Brake
1/10
22
E-BOX
H2L22R10-WM01TWNEV4
H2L22R10-WM01TKNEN-
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
22
E-BOX
H2L22R10-WM01TKNEN
H2L22R10-WM01TKNEV2-
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Outdoor,200V with Brake
1/10
22
E-BOX
H2L22R10-WM01TKNEV2
H2L22R10-WM01TKNEV4-
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Outdoor,400V with Brake
1/10
22
E-BOX
H2L22R10-WM01TKNEV4
H2L22R15-WM01TNNEN-
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/15
22
E-BOX
H2L22R15-WM01TNNEN
H2L22R15-WM01TNNEV2-
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,200V with Brake
1/15
22
E-BOX
H2L22R15-WM01TNNEV2
H2L22R15-WM01TWNEN-
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/15
22
E-BOX
H2L22R15-WM01TWNEN
H2L22R15-WM01TWNEV4-
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Outdoor,400V with Brake
1/15
22
E-BOX
H2L22R15-WM01TWNEV4
H2L22R15-WM01TKNEN-
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/15
22
E-BOX
H2L22R15-WM01TKNEN
H2L22R15-WM01TKNEV2-
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Outdoor,200V with Brake
1/15
22
E-BOX
H2L22R15-WM01TKNEV2
H2L22R15-WM01TKNEV4-
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Outdoor,400V with Brake
1/15
22
E-BOX
H2L22R15-WM01TKNEV4
H2L22R20-WM01TNNEN-
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/20
22
E-BOX
H2L22R20-WM01TNNEN
H2L22R20-WM01TNNEV2-
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,200V with Brake
1/20
22
E-BOX
H2L22R20-WM01TNNEV2
H2L22R20-WM01TWNEN-
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/20
22
E-BOX
H2L22R20-WM01TWNEN
H2L22R20-WM01TWNEV4-
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Outdoor,400V with Brake
1/20
22
E-BOX
H2L22R20-WM01TWNEV4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성