FN 3596 - GESIPA PolyGrip Blindnietmuttern flachrund Alu
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
PolyGrip®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/polygrip/gesipa_fn_3596.prj},{NB=SFS FN 3596 540382 PolyGrip Blindnietmutter flachrund Alu M5 7x13.5 KL 0.25-5},{IDNR=},{ARTNR=540382},{NAME=M5 7x13,5 (6550171) KL 0,25-5},{MAT=Aluminium},{ONR=6550171},{D1=7},{L=13.5},{KL=0.25-5},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{BOHR=7.1},{K=1.0},{SCHK=1400},{VERP=500},{PR=28.30},{PR2000=21.30},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3596 540382 PolyGr...
540382
Aluminium
6550171
7
13.5
0.25-5
M5
10
7.1
1.0
500
SFS FN 3596 540383 PolyGr...
540383
Aluminium
6550277
9
18.0
0.25-6
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3596 540384 PolyGr...
540384
Aluminium
6550366
11
20.0
0.5-6.5
M8
14
11.1
1.5
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성