FN 3590 - GESIPA Blindnietmuttern Senkkopf A4
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3590.prj},{NB=SFS FN 3590 540362 Blindnietmutter Senkkopf A4 M5 7x15.5 KL 3.5-6},{IDNR=},{ARTNR=540362},{NAME=M5 7x15,5 (6440570) KL 3,5-6},{MAT=Rostfrei A4},{ONR=6440570},{D1=7},{L=15.5},{KL=3.5-6},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{BOHR=7.1},{K=1.6},{SCHK=3200},{VERP=500},{PR=38.20},{PR2000=28.70},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3590 540359 Blindn...
540359
Rostfrei A4
6440470
6
12.0
1.5-3
M4
9
6.1
1.6
500
SFS FN 3590 540360 Blindn...
540360
Rostfrei A4
6440495
6
13.0
2.5-4
M4
9
6.1
1.6
500
SFS FN 3590 540361 Blindn...
540361
Rostfrei A4
6440560
7
13.5
1.5-4
M5
10
7.1
1.6
500
SFS FN 3590 540362 Blindn...
540362
Rostfrei A4
6440570
7
15.5
3.5-6
M5
10
7.1
1.6
500
SFS FN 3590 540363 Blindn...
540363
Rostfrei A4
6440014
9
17.0
1.5-4.5
M6
12
9.1
1.6
250
SFS FN 3590 540364 Blindn...
540364
Rostfrei A4
6440013
9
18.5
4-6
M6
12
9.1
1.6
250
SFS FN 3590 540365 Blindn...
540365
Rostfrei A4
6441050
11
18.5
1.5-4.5
M8
14
11.1
1.6
100
SFS FN 3590 540366 Blindn...
540366
Rostfrei A4
6441070
11
20.0
4-6
M8
14
11.1
1.6
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성