FN 3525 - GESIPA CAP Dichtblindniete Flachrundkopf Kupfer/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
CAP® Blindniet
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/cap_blindniet/gesipa_fn_3525.prj},{NB=SFS FN 3525 593404 CAP Dichtblindniet Flachrundkopf Kupfer/Stahl 4x11 KL 4.5-6},{IDNR=},{ARTNR=593404},{NAME=4x11 (6141102) KL 4,5-6},{MAT=Kupfer, Dorn: Stahl leicht geölt},{ONR=6141102},{D1=4.0},{L=11.0},{KL=4.5-6},{D2=8.0},{DM=2.2},{K=1.3},{SCHK=1500},{ZK=2200},{VERP=500},{PR=},{PR2000=},{CNSAVOID=0},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3525 454839 CAP Di...
454839
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141012
3.2
6.0
0.5-1.5
6.0
1.7
0.9
500
SFS FN 3525 454840 CAP Di...
454840
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141039
3.2
7.5
1.5-3
6.0
1.7
0.9
500
SFS FN 3525 454841 CAP Di...
454841
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141055
3.2
9.0
3-4.5
6.0
1.7
0.9
500
SFS FN 3525 454842 CAP Di...
454842
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141071
3.2
12.0
4.5-8
6.0
1.7
0.9
500
SFS FN 3525 454843 CAP Di...
454843
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141101
4.0
9.5
1-4.5
8.0
2.2
1.3
500
SFS FN 3525 593404 CAP Di...
593404
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141102
4.0
11.0
4.5-6
8.0
2.2
1.3
500
SFS FN 3525 593169 CAP Di...
593169
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141103
4.0
12.5
6-7.5
8.0
2.2
1.3
500
SFS FN 3525 593170 CAP Di...
593170
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141104
4.0
15.0
7-10.5
8.0
2.2
1.3
500
SFS FN 3525 593171 CAP Di...
593171
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141201
4.8
8.0
0.5-1.5
9.5
2.7
1.8
500
SFS FN 3525 593422 CAP Di...
593422
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141202
4.8
9.5
1.5-4.5
9.5
2.7
1.8
500
SFS FN 3525 454845 CAP Di...
454845
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141233
4.8
11.5
3.5-6.5
9.5
2.7
1.8
500
SFS FN 3525 454846 CAP Di...
454846
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141241
4.8
13.0
6.5-8
9.5
2.7
1.8
500
SFS FN 3525 454847 CAP Di...
454847
Kupfer, Dorn: Stahl leich...
6141268
4.8
15.0
8-9.5
9.5
2.7
1.8
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성