피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN 3524 - GESIPA CAP Dichtblindniete Flachrundkopf A2/A1
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
CAP® Blindniet
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/cap_blindniet/gesipa_fn_3524.prj},{NB=SFS FN 3524 454831 CAP Dichtblindniet Flachrundkopf A2/A1 4x10 KL 3.5-5.5},{IDNR=},{ARTNR=454831},{NAME=4x10 (6130013) KL 3,5-5,5},{MAT=Rostfrei A2, Dorn: rostfrei A1},{ONR=6130013},{D1=4.0},{L=10.0},{KL=3.5-5.5},{D2=8.5},{DM=2.3},{K=1.0},{SCHK=2900},{ZK=3700},{VERP=500},{PR=42.40},{PR2000=31.90},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3524 454825 CAP Di...
454825
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130001
3.2
6.0
0.8-2
6.5
1.9
1.0
500
SFS FN 3524 454826 CAP Di...
454826
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130002
3.2
8.0
2-4
6.5
1.9
1.0
500
SFS FN 3524 454827 CAP Di...
454827
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130003
3.2
10.0
4-6
6.5
1.9
1.0
500
SFS FN 3524 454828 CAP Di...
454828
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130004
3.2
12.0
6-8
6.5
1.9
1.0
500
SFS FN 3524 454829 CAP Di...
454829
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130011
4.0
6.0
0.8-1.5
8.5
2.3
1.0
500
SFS FN 3524 454830 CAP Di...
454830
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130012
4.0
8.0
1.5-3.5
8.5
2.3
1.0
500
SFS FN 3524 454831 CAP Di...
454831
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130013
4.0
10.0
3.5-5.5
8.5
2.3
1.0
500
SFS FN 3524 454832 CAP Di...
454832
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130014
4.0
12.0
5.5-7.5
8.5
2.3
1.0
500
SFS FN 3524 454833 CAP Di...
454833
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130015
4.0
16.0
7.5-11.5
8.5
2.3
1.0
500
SFS FN 3524 454834 CAP Di...
454834
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130031
4.8
8.0
0.8-3
10.0
2.9
1.0
500
SFS FN 3524 454835 CAP Di...
454835
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130032
4.8
10.0
3-5
10.0
2.9
1.0
500
SFS FN 3524 454836 CAP Di...
454836
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130033
4.8
12.0
5-7
10.0
2.9
1.0
500
SFS FN 3524 454837 CAP Di...
454837
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130034
4.8
16.0
7-11
10.0
2.9
1.0
500
SFS FN 3524 454838 CAP Di...
454838
Rostfrei A2, Dorn: rostfr...
6130035
4.8
20.0
11-15
10.0
2.9
1.0
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FN 3522 - GESIPA CAP Dichtblindniete Flachrundkopf Alu/Stahl
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
FN 3523 - GESIPA CAP Dichtblindniete Flachrundkopf Alu/A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
FN 3518 - GESIPA Blindniete Senkkopf A2/A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
FN 3507 - GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 20927 - Sealing blind rivets IMEX, countersunk head (POP® AK H; ~ISO 159...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 926 - Sealing blind rivets IMEX, domed head (POP® AD SB/H; ~ISO 15973), ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3329 - Sealing blind rivets IMEX dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성