피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FMA048-095 - Synchronous wheels L, A, B, and D
YDFA
Fa Factory Automation Parts
sync-wheel_sync-belt
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/sync-wheel_sync-belt/fma044-071.prj},{NB=FMA057-L075-10-A-H-d6},{CODE=FMA057},{PLT=L075},{BLT=19.1(3/4inch)},{TOP=9.525},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{BM=无电解镀镍},{SHS=H},{NUT=10},{PUS=A},{DD=6},{A=21},{W=26},{L=46.0},{CJ=3.10},{C=20},{DJ=0.86},{T=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
[mm]
PLM
Pulley material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BM
Surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
[mm]
OD
[mm]
D
[mm]
CJ
Pitch of teeth
[mm]
C
Angle
[mm]
DJ
chamfer
[mm]
T
[mm]
FMA048-L050-10-A-H-d6
FMA048-L050-10-A-H-d6
FMA048
L050
12.7(1/2inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Natural anodizing
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA052-L050-10-A-H-d6
FMA052-L050-10-A-H-d6
FMA052
L050
12.7(1/2inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Hard anodizing
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA064-L050-10-A-H-d6
FMA064-L050-10-A-H-d6
FMA064
L050
12.7(1/2inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Black anodizing
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA068-L050-10-A-H-d6
FMA068-L050-10-A-H-d6
FMA068
L050
12.7(1/2inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
No electrolytic nickel pl...
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA060-L050-10-A-H-d6
FMA060-L050-10-A-H-d6
FMA060
L050
12.7(1/2inch)
9.525
S45C
SPCC
There is no
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA044-L050-10-A-H-d6
FMA044-L050-10-A-H-d6
FMA044
L050
12.7(1/2inch)
9.525
S45C
SPCC
nigrescence
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA056-L050-10-A-H-d6
FMA056-L050-10-A-H-d6
FMA056
L050
12.7(1/2inch)
9.525
S45C
SPCC
No electrolytic nickel pl...
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA049-L075-10-A-H-d6
FMA049-L075-10-A-H-d6
FMA049
L075
19.1(3/4inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Natural anodizing
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA053-L075-10-A-H-d6
FMA053-L075-10-A-H-d6
FMA053
L075
19.1(3/4inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Hard anodizing
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA065-L075-10-A-H-d6
FMA065-L075-10-A-H-d6
FMA065
L075
19.1(3/4inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Black anodizing
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA069-L075-10-A-H-d6
FMA069-L075-10-A-H-d6
FMA069
L075
19.1(3/4inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
No electrolytic nickel pl...
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA061-L075-10-A-H-d6
FMA061-L075-10-A-H-d6
FMA061
L075
19.1(3/4inch)
9.525
S45C
SPCC
There is no
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA045-L075-10-A-H-d6
FMA045-L075-10-A-H-d6
FMA045
L075
19.1(3/4inch)
9.525
S45C
SPCC
nigrescence
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA057-L075-10-A-H-d6
FMA057-L075-10-A-H-d6
FMA057
L075
19.1(3/4inch)
9.525
S45C
SPCC
No electrolytic nickel pl...
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA050-L100-10-A-H-d6
FMA050-L100-10-A-H-d6
FMA050
L100
25.4(1inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Natural anodizing
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA054-L100-10-A-H-d6
FMA054-L100-10-A-H-d6
FMA054
L100
25.4(1inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Hard anodizing
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA066-L100-10-A-H-d6
FMA066-L100-10-A-H-d6
FMA066
L100
25.4(1inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Black anodizing
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA070-L100-10-A-H-d6
FMA070-L100-10-A-H-d6
FMA070
L100
25.4(1inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
No electrolytic nickel pl...
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA062-L100-10-A-H-d6
FMA062-L100-10-A-H-d6
FMA062
L100
25.4(1inch)
9.525
S45C
SPCC
There is no
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA046-L100-10-A-H-d6
FMA046-L100-10-A-H-d6
FMA046
L100
25.4(1inch)
9.525
S45C
SPCC
nigrescence
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA058-L100-10-A-H-d6
FMA058-L100-10-A-H-d6
FMA058
L100
25.4(1inch)
9.525
S45C
SPCC
No electrolytic nickel pl...
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA051-L150-10-A-H-d6
FMA051-L150-10-A-H-d6
FMA051
L150
38.1(1.5inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Natural anodizing
40
45
57.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA055-L150-10-A-H-d6
FMA055-L150-10-A-H-d6
FMA055
L150
38.1(1.5inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Hard anodizing
40
45
57.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA067-L150-10-A-H-d6
FMA067-L150-10-A-H-d6
FMA067
L150
38.1(1.5inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
Black anodizing
40
45
57.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA071-L150-10-A-H-d6
FMA071-L150-10-A-H-d6
FMA071
L150
38.1(1.5inch)
9.525
Ultra-high hardness alumi...
Aluminium alloy
No electrolytic nickel pl...
40
45
57.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성