FMA048-095 - 同步轮L型A型B型D型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
同步轮-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/sync-wheel_sync-belt/fma044-071.prj},{NB=FMA057-L075-10-A-H-d6},{CODE=FMA057},{PLT=L075},{BLT=19.1(3/4inch)},{TOP=9.525},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{BM=无电解镀镍},{SHS=H},{NUT=10},{PUS=A},{DD=6},{A=21},{W=26},{L=46.0},{CJ=3.10},{C=20},{DJ=0.86},{T=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
[mm]
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
BM
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
[mm]
OD
[mm]
D
[mm]
CJ
齿距
[mm]
C
角度
[mm]
DJ
倒角
[mm]
T
[mm]
FMA048-L050-10-A-H-d6
FMA048-L050-10-A-H-d6
FMA048
L050
12.7(1/2inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
本色阳极氧化
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA052-L050-10-A-H-d6
FMA052-L050-10-A-H-d6
FMA052
L050
12.7(1/2inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA064-L050-10-A-H-d6
FMA064-L050-10-A-H-d6
FMA064
L050
12.7(1/2inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA068-L050-10-A-H-d6
FMA068-L050-10-A-H-d6
FMA068
L050
12.7(1/2inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
无电解镀镍
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA060-L050-10-A-H-d6
FMA060-L050-10-A-H-d6
FMA060
L050
12.7(1/2inch)
9.525
S45C
SPCC
无
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA044-L050-10-A-H-d6
FMA044-L050-10-A-H-d6
FMA044
L050
12.7(1/2inch)
9.525
S45C
SPCC
发黑
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA056-L050-10-A-H-d6
FMA056-L050-10-A-H-d6
FMA056
L050
12.7(1/2inch)
9.525
S45C
SPCC
无电解镀镍
14
19
39.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA049-L075-10-A-H-d6
FMA049-L075-10-A-H-d6
FMA049
L075
19.1(3/4inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
本色阳极氧化
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA053-L075-10-A-H-d6
FMA053-L075-10-A-H-d6
FMA053
L075
19.1(3/4inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA065-L075-10-A-H-d6
FMA065-L075-10-A-H-d6
FMA065
L075
19.1(3/4inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA069-L075-10-A-H-d6
FMA069-L075-10-A-H-d6
FMA069
L075
19.1(3/4inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
无电解镀镍
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA061-L075-10-A-H-d6
FMA061-L075-10-A-H-d6
FMA061
L075
19.1(3/4inch)
9.525
S45C
SPCC
无
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA045-L075-10-A-H-d6
FMA045-L075-10-A-H-d6
FMA045
L075
19.1(3/4inch)
9.525
S45C
SPCC
发黑
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA057-L075-10-A-H-d6
FMA057-L075-10-A-H-d6
FMA057
L075
19.1(3/4inch)
9.525
S45C
SPCC
无电解镀镍
21
26
46.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA050-L100-10-A-H-d6
FMA050-L100-10-A-H-d6
FMA050
L100
25.4(1inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
本色阳极氧化
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA054-L100-10-A-H-d6
FMA054-L100-10-A-H-d6
FMA054
L100
25.4(1inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA066-L100-10-A-H-d6
FMA066-L100-10-A-H-d6
FMA066
L100
25.4(1inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA070-L100-10-A-H-d6
FMA070-L100-10-A-H-d6
FMA070
L100
25.4(1inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
无电解镀镍
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA062-L100-10-A-H-d6
FMA062-L100-10-A-H-d6
FMA062
L100
25.4(1inch)
9.525
S45C
SPCC
无
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA046-L100-10-A-H-d6
FMA046-L100-10-A-H-d6
FMA046
L100
25.4(1inch)
9.525
S45C
SPCC
发黑
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA058-L100-10-A-H-d6
FMA058-L100-10-A-H-d6
FMA058
L100
25.4(1inch)
9.525
S45C
SPCC
无电解镀镍
27
32
53.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA051-L150-10-A-H-d6
FMA051-L150-10-A-H-d6
FMA051
L150
38.1(1.5inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
本色阳极氧化
40
45
57.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA055-L150-10-A-H-d6
FMA055-L150-10-A-H-d6
FMA055
L150
38.1(1.5inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
硬质阳极氧化
40
45
57.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA067-L150-10-A-H-d6
FMA067-L150-10-A-H-d6
FMA067
L150
38.1(1.5inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
40
45
57.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
FMA071-L150-10-A-H-d6
FMA071-L150-10-A-H-d6
FMA071
L150
38.1(1.5inch)
9.525
超高硬度铝合金
铝合金
无电解镀镍
40
45
57.0
30.319
29.557
0
3.10
20
0.86
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表