FMA001-022 - 同步轮MXL型A型 B K型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
同步轮-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/sync-wheel_sync-belt/fma001-022.prj},{NB=FMA013-MXL025-14-A-H-d3},{CODE=FMA013},{PLT=MXL025},{BLT=6.4(1/4inch)},{TOP=2.032},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{BM=无电解镀镍},{SHS=H},{NUT=14},{PUS=A},{DD=3},{A=7.5},{W=11.5},{L=18.0},{CJ=0.67},{C=20},{DJ=0.3},{T=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
[mm]
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
BM
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
FMA001-MXL019-14-A-H-d3
FMA001-MXL019-14-A-H-d3
FMA001
MXL019
4.8(3/16inch)
2.032
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
6.0
10.0
16.5
9.06
8.55
12
6
0
FMA005-MXL019-14-A-H-d3
FMA005-MXL019-14-A-H-d3
FMA005
MXL019
4.8(3/16inch)
2.032
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
6.0
10.0
16.5
9.06
8.55
12
6
0
FMA015-MXL019-14-A-H-d3
FMA015-MXL019-14-A-H-d3
FMA015
MXL019
4.8(3/16inch)
2.032
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
6.0
10.0
16.5
9.06
8.55
12
6
0
FMA019-MXL019-14-A-H-d3
FMA019-MXL019-14-A-H-d3
FMA019
MXL019
4.8(3/16inch)
2.032
铝合金
铝合金
无电解镀镍
6.0
10.0
16.5
9.06
8.55
12
6
0
FMA002-MXL025-14-A-H-d3
FMA002-MXL025-14-A-H-d3
FMA002
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
7.5
11.5
18.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA006-MXL025-14-A-H-d3
FMA006-MXL025-14-A-H-d3
FMA006
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
7.5
11.5
18.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA016-MXL025-14-A-H-d3
FMA016-MXL025-14-A-H-d3
FMA016
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
7.5
11.5
18.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA020-MXL025-14-A-H-d3
FMA020-MXL025-14-A-H-d3
FMA020
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
铝合金
铝合金
无电解镀镍
7.5
11.5
18.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA009-MXL025-14-A-H-d3
FMA009-MXL025-14-A-H-d3
FMA009
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
S45C
SPCC
无
7.5
11.5
18.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA011-MXL025-14-A-H-d3
FMA011-MXL025-14-A-H-d3
FMA011
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
S45C
SPCC
发黑
7.5
11.5
18.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA013-MXL025-14-A-H-d3
FMA013-MXL025-14-A-H-d3
FMA013
MXL025
6.4(1/4inch)
2.032
S45C
SPCC
无电解镀镍
7.5
11.5
18.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA003-MXL037-14-A-H-d3
FMA003-MXL037-14-A-H-d3
FMA003
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
11.0
15.0
22.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA007-MXL037-14-A-H-d3
FMA007-MXL037-14-A-H-d3
FMA007
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
11.0
15.0
22.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA017-MXL037-14-A-H-d3
FMA017-MXL037-14-A-H-d3
FMA017
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
11.0
15.0
22.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA021-MXL037-14-A-H-d3
FMA021-MXL037-14-A-H-d3
FMA021
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
铝合金
铝合金
无电解镀镍
11.0
15.0
22.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA010-MXL037-14-A-H-d3
FMA010-MXL037-14-A-H-d3
FMA010
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
S45C
SPCC
无
11.0
15.0
22.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA012-MXL037-14-A-H-d3
FMA012-MXL037-14-A-H-d3
FMA012
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
S45C
SPCC
发黑
11.0
15.0
22.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA014-MXL037-14-A-H-d3
FMA014-MXL037-14-A-H-d3
FMA014
MXL037
9.5(3/8inch)
2.032
S45C
SPCC
无电解镀镍
11.0
15.0
22.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA004-MXL050-14-A-H-d3
FMA004-MXL050-14-A-H-d3
FMA004
MXL050
12.7(1/2inch)
2.032
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
14.0
18.0
25.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA008-MXL050-14-A-H-d3
FMA008-MXL050-14-A-H-d3
FMA008
MXL050
12.7(1/2inch)
2.032
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
14.0
18.0
25.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA018-MXL050-14-A-H-d3
FMA018-MXL050-14-A-H-d3
FMA018
MXL050
12.7(1/2inch)
2.032
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
14.0
18.0
25.0
9.06
8.55
12
6
0
FMA022-MXL050-14-A-H-d3
FMA022-MXL050-14-A-H-d3
FMA022
MXL050
12.7(1/2inch)
2.032
铝合金
铝合金
无电解镀镍
14.0
18.0
25.0
9.06
8.55
12
6
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表