피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
RQGKZED-M - Plastic connector, quick-type, straight, nickel-plated brass outer thread, strain relief and contacting spring, high-density
Flexa
FLEXAquick
RQGKZED Connectors FLEXAquick for ROHRflex corrugated plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqgkzed/rqgkzed_m.prj},{NB=FLEXA RQGKZED-M 15133028232},{ART=15133028232},{ARTOLD=5133.028.232},{KB=12.0 - 20.0},{KBE=10.0 - 19.0},{AUS=black},{AD=28.5},{G=M32x1.5},{I=20.0},{B=42.8},{C=8.0},{D=73.0},{SW1=41},{SW2=34},{NDM1=32.000},{VERS1=6},{VERS2=1},{C1=6.200},{SW2X=4.500},{C2=21.275},{C3=6.970},{X=18.500},{Y=28.900},{Y1=8.800},{X2=19.750},{Y2=13.000},{A=0.000},{R=1.050},{RX=16.080},{RY=0.500},{GEW=12.670},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
KB
Clamping range
[mm]
KBE
Clamping range emc
[mm]
AUS
Color
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW1
Wrench size across flats
[mm]
SW2
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQGKZED-M 151330132...
15133013216
5.0 - 8.5
2.0 - 8.0
black
13.0
M16x1.5
8.5
24.0
5.0
55.0
22
17
3.570
20
FLEXA RQGKZED-M 151330152...
15133015220
7.5 - 10.0
30.0 - 10.0
black
15.8
M20x1.5
11.0
27.0
6.0
61.0
25
22
5.290
20
FLEXA RQGKZED-M 151330212...
15133021220
10.0 - 12.5
3.0 - 11.0
black
21.2
M20x1.5
12.5
33.0
6.0
64.0
30
22
6.830
10
FLEXA RQGKZED-M 151330212...
15133021225
9.0 - 16.0
8.0 - 14.0
black
21.2
M25x1.5
15.5
33.0
7.0
69.0
31
27
7.780
10
FLEXA RQGKZED-M 151330282...
15133028225
11.0 - 16.0
8.0 - 14.0
black
28.5
M25x1.5
16.0
42.8
7.0
71.0
41
27
8.640
10
FLEXA RQGKZED-M 151330282...
15133028232
12.0 - 20.0
10.0 - 19.0
black
28.5
M32x1.5
20.0
42.8
8.0
73.0
41
34
12.670
10
FLEXA RQGKZED-M 151330342...
15133034232
14.5 - 20.5
10.0 - 19.0
black
34.5
M32x1.5
21.0
48.0
8.0
79.0
46
34
13.650
10
FLEXA RQGKZED-M 151330342...
15133034240
19.0 - 26.0
15.0 - 25.0
black
34.5
M40x1.5
27.0
48.0
8.0
79.0
46
43
19.890
10
FLEXA RQGKZED-M 151330422...
15133042240
21.0 - 26.0
15.0 - 25.0
black
42.5
M40x1.5
27.0
57.3
8.0
106.0
55
43
22.990
10
FLEXA RQGKZED-M 151330422...
15133042250
25.0 - 35.0
22.0 - 33.0
black
42.5
M50x1.5
35.5
60.0
9.0
110.0
55
55
33.750
10
FLEXA RQGKZED-M 151330542...
15133054250
25.0 - 35.0
22.0 - 33.0
black
54.5
M50x1.5
35.5
68.0
9.0
122.0
65
55
36.320
10
FLEXA RQGKZED-M 151330542...
15133054263
32.0 - 41.5
31.0 - 40.0
black
54.5
M63x1.5
41.5
73.0
10.0
124.0
65
65
47.700
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성