您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.1-2000 PN150 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn15.0mpa/gb9115.1-2000pn15.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=157.5},{F=7},{C=44.5},{H=114},{NN=159},{B=100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN150 RF GB/T 91...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
60
38
15
法兰 DN.20-PN150 RF GB/T 91...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
70
44
20
法兰 DN.25-PN150 RF GB/T 91...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
73
52
25
法兰 DN.32-PN150 RF GB/T 91...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
73
64
32
法兰 DN.40-PN150 RF GB/T 91...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
83
70
40
法兰 DN.50-PN150 RF GB/T 91...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
102
105
50
法兰 DN.65-PN150 RF GB/T 91...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
105
124
65
法兰 DN.80-PN150 RF GB/T 91...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
127.0
7
38.5
102
127
80
法兰 DN.100-PN150 RF GB/T 9...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
157.5
7
44.5
114
159
100
法兰 DN.125-PN150 RF GB/T 9...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
186.0
7
51.0
127
190
125
法兰 DN.150-PN150 RF GB/T 9...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
216.0
7
56.0
140
235
150
法兰 DN.200-PN150 RF GB/T 9...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
270.0
7
63.5
162
298
200
法兰 DN.250-PN150 RF GB/T 9...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
324.0
7
70.0
184
368
250
法兰 DN.300-PN150 RF GB/T 9...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
381.0
7
79.5
200
419
300
法兰 DN.350-PN150 RF GB/T 9...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
413.0
7
86.0
213
451
350
法兰 DN.400-PN150 RF GB/T 9...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
470.0
7
89.0
216
508
400
法兰 DN.450-PN150 RF GB/T 9...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
533.5
7
102.0
229
565
450
法兰 DN.500-PN150 RF GB/T 9...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
584.5
7
108.0
248
672
500
法兰 DN.600-PN150 RF GB/T 9...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
692.5
7
140.0
267
749
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.4-2000 RJ - 环连接面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN110 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN100 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN40 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9120.2-2000 PN16 F - 凹凸面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN10 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN160 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN10 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN50 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN25 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9120.2-2000 PN25 F - 突面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 FFI - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN150 G - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN50 M - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表