FLANA, FLAND, FTLANA, FTLAND, FSLANA, FSLAND, FCLANA, FCLAND - 지그용 위치결정핀 정밀급 자유 지정 타입-플랜지-수나사 타입-표면처리 없음
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/flana.prj},{NB=FLANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0},{SHP=A},{MAT=SCM435},{D=6},{P=3.0},{B=2.0},{L=5},{T=2},{LL1=6},{H=9},{R=1.0},{M=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{SC=0},{ALT5=},{RC=0},{ALT6=},{ALT7=},{RTC=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
h
[mm]
R
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
FLANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
3
5
6
1.0
M3
0.0
FLANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
4
6
7
1.0
M4
0.0
FLANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
5
6
8
1.0
M5
0.0
FLANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
6
6
9
1.0
M6
0.0
FLANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
8
10
11
1.5
M8
0.0
FLANA10-P5.0-B3.0-L8-T2.0
FLANA10-P5.0-B3.0-L8-T2.0
10
12
13
2.0
M10
0.0
FLANA12-P7.0-B3.0-L10-T2....
FLANA12-P7.0-B3.0-L10-T2....
12
15
15
3.0
M12
0.0
FLANA16-P13.0-B5.0-L12-T2...
FLANA16-P13.0-B5.0-L12-T2...
16
18
19
4.0
M16
0.0
FLANA20-P16.0-B5.0-L15-T2...
FLANA20-P16.0-B5.0-L15-T2...
20
22
23
4.0
M20
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성