FLANA, FLAND, FTLANA, FTLAND, FSLANA, FSLAND, FCLANA, FCLAND - 夹具用定位销 精密级自由指定型 -肩型- 外螺纹型 - 无表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/flana.prj},{NB=FLANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0},{SHP=A},{MAT=SCM435},{D=6},{P=3.0},{B=2.0},{L=5},{T=2},{LL1=6},{H=9},{R=1.0},{M=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{SC=0},{ALT5=},{RC=0},{ALT6=},{ALT7=},{RTC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
FLANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
3
5
6
1.0
M3
0.0
FLANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
4
6
7
1.0
M4
0.0
FLANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
5
6
8
1.0
M5
0.0
FLANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
6
6
9
1.0
M6
0.0
FLANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
8
10
11
1.5
M8
0.0
FLANA10-P5.0-B3.0-L8-T2.0
FLANA10-P5.0-B3.0-L8-T2.0
10
12
13
2.0
M10
0.0
FLANA12-P7.0-B3.0-L10-T2....
FLANA12-P7.0-B3.0-L10-T2....
12
15
15
3.0
M12
0.0
FLANA16-P13.0-B5.0-L12-T2...
FLANA16-P13.0-B5.0-L12-T2...
16
18
19
4.0
M16
0.0
FLANA20-P16.0-B5.0-L15-T2...
FLANA20-P16.0-B5.0-L15-T2...
20
22
23
4.0
M20
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表