FJA, FJAS, FJASS, FJB, FJBS, FJBSS, FJC, FJCS, FJCSS, FJKK, FJKKS - 플로팅조인트 - 장착플랜지/실린더커넥터(암나사)세트-표준타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fja_asmtab.prj},{NB=FJA14},{TS=1},{MATMF=1},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC},{M=14},{A1=70},{D1=36},{D2=27},{TT=10},{F=20},{PCD1=52},{DD=10.0},{DD1=14.0},{H1=8.0},{E1=42},{G1=52},{X1=70},{Y1=80},{B1=20},{C1=40},{J1=45},{S1=20},{V1=10},{W11=14},{Z1=12},{K=54},{MP=14X1.5},{LL=21},{L=35},{D=25},{H=34},{T=10},{W1=22},{L1=12},{SR=100},{U=1.0},{NDM=14},{P=1.50},{KDM=12.376},{ALT1=1},{PPATH=fja_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARDMF
플랜지장착 경도
ⁿ/ₐ
STMF
플랜지장착 표면처리
ⁿ/ₐ
MATCC
실린더 커넥터 단일재질
ⁿ/ₐ
HARDCC
실린더 커넥터 경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
J
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W1
W 실린더커넥터
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
허용편심량
[mm]
FJA3
FJA3
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
3
42
18
13
5
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3X0.5
6
15
12
17
5
10
6
40
0.5
FJA4
FJA4
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
4
42
18
13
5
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4X0.7
8
15
12
17
5
10
6
40
0.5
FJA5
FJA5
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
5
48
20
15
6
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5X0.8
10
20
14
19
6
12
8
50
0.5
FJA6
FJA6
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
6
48
20
15
6
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6X1.0
12
20
14
19
6
12
8
50
0.5
FJA8
FJA8
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
8
51
24
17
8
16
37
7.0
11.0
6.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8X1.25
14
25
16
23
8
14
10
60
0.5
FJA10
FJA10
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
10
54
28
21
8
16
40
7.0
11.0
6.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10X1.25
15
25
20
27
8
17
10
60
0.5
FJA12
FJA12
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
12
70
36
27
10
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12X1.25
18
35
25
34
10
22
12
100
1.0
FJA14
FJA14
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
14
70
36
27
10
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14X1.5
21
35
25
34
10
22
12
100
1.0
FJA16
FJA16
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
16
90
46
35
12
24
68
12.0
17.5
10.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16X1.5
24
45
32
43
12
27
15
100
1.5
FJA18
FJA18
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
18
90
46
35
12
24
68
12.0
17.5
10.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18X1.5
27
45
32
43
12
27
15
100
1.5
FJA20
FJA20
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
20
106
56
44
15
30
80
14.0
20.0
12.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20X1.5
30
55
40
52
15
32
18
200
2.0
FJA22
FJA22
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
22
106
56
44
15
30
80
14.0
20.0
12.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22X1.5
33
55
40
52
15
32
18
200
2.0
FJA24
FJA24
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
24
116
66
53
16
32
86
14.0
20.0
12.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24X1.5
36
60
49
62
16
41
23
200
2.0
FJA26
FJA26
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
26
116
66
53
16
32
86
14.0
20.0
12.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26X1.5
39
60
49
62
16
41
23
200
2.0
FJA30
FJA30
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
30
134
74
59
18
40
104
18.0
26.0
18.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30X1.5
43
65
54
69
18
46
24
250
2.5
FJA36
FJA36
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
36
134
74
59
18
40
104
18.0
26.0
18.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36X1.5
45
65
54
69
18
48
24
250
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성