카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings - Mod. X2520
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Adaptors in 316L stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_inox/mod_x2520.prj},{NB=X2520 1/4-3/8},{MOD=X2520 1/4-3/8},{DM=G1/4},{DF=G3/8},{DMX=13.157},{DFX=16.662},{H=11.000},{H1=12.000},{L=27.000},{SW=24.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DM
ⁿ/ₐ
DF
df
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
h
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
X2520 1/8-1/4
X2520 1/8-1/4
G1/8
G1/4
9.000
10.000
24.000
19.000
X2520 1/8-3/8
X2520 1/8-3/8
G1/8
G3/8
9.000
12.000
25.000
24.000
X2520 1/4-3/8
X2520 1/4-3/8
G1/4
G3/8
11.000
12.000
27.000
24.000
X2520 1/4-1/2
X2520 1/4-1/2
G1/4
G1/2
11.000
14.000
29.000
27.000
X2520 3/8-1/2
X2520 3/8-1/2
G3/8
G1/2
12.000
14.000
30.000
27.000
X2520 1/2-3/4
X2520 1/2-3/4
G1/2
G3/4
13.000
12.000
32.000
32.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성