Fig. 7992 - Drain with lever
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Reservoir valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/reservoirarmaturen/7992.prj},{NB=188613(4002.8)},{ARTNR=188613},{LODLEVEL=400},{DN=200},{AUS=mit Auslauf},{BES=Epoxy coating},{F=340},{T1=300},{A=450},{B=a-118},{H1=2.8},{H=2.8},{W=61},{PN=10},{X=4},{HX=1},{AUTO=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Art-Nr.
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
AUS
Version
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
F
Ø
[mm]
T1
[mm]
A
a(max)
[mm]
B
b(max)
[mm]
H1
h
[m]
H
[m]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 7992 100 188610
188610
100
With outlet
Epoxy coating
220
250
450
a-136
9.0
9.0
32
10
Fig. 7992 125 188611
188611
125
With outlet
Epoxy coating
250
250
450
a-133
6.0
6.0
37
10
Fig. 7992 150 188612
188612
150
With outlet
Epoxy coating
285
300
450
a-128
4.5
4.5
45
10
Fig. 7992 200 188613
188613
200
With outlet
Epoxy coating
340
300
450
a-118
2.8
2.8
61
10
Fig. 7992 100 188615
188615
100
Without outlet
Epoxy coating
220
250
450
a-136
9.0
9.0
32
10
Fig. 7992 125 188616
188616
125
Without outlet
Epoxy coating
250
250
450
a-133
6.0
6.0
37
10
Fig. 7992 150 188617
188617
150
Without outlet
Epoxy coating
285
300
450
a-125
4.5
4.5
45
10
Fig. 7992 200 188618
188618
200
Without outlet
Epoxy coating
340
300
450
a-118
2.8
2.8
61
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성