피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 5211 EPOXY - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5211_epoxy.prj},{NB=179304(400)},{ARTNR=179304},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=100},{F=220},{L=300},{H=328.0},{AXB=146x186},{SP=19},{W=23.5},{PN=16},{AX=146},{D1=505.000},{D2=379.500},{FL=142.500},{RR=77.160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
AXB
ØA / AxB
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 5211 40 179298
179298
Epoxy coating
40
150
240
202.0
90
12
8.5
25
Fig. 5211 50 179300
179300
Epoxy coating
50
165
250
210.5
90
12
9.5
25
Fig. 5211 65 170892
170892
Epoxy coating
65
185
270
278.0
122x144
17
15.0
25
Fig. 5211 80 170893
170893
Epoxy coating
80
200
280
297.0
135x164
17
19.0
25
Fig. 5211 100 170894
170894
Epoxy coating
100
235
300
328.0
146x186
19
28.2
25
Fig. 5211 40 179299
179299
Epoxy coating
40
150
240
202.0
90
14
8.5
16
Fig. 5211 50 179301
179301
Epoxy coating
50
165
250
210.5
90
14
9.5
16
Fig. 5211 65 179302
179302
Epoxy coating
65
185
270
278.0
122x144
17
15.0
16
Fig. 5211 80 179303
179303
Epoxy coating
80
200
280
297.0
135x164
17
19.0
16
Fig. 5211 100 179304
179304
Epoxy coating
100
220
300
328.0
146x186
19
23.5
16
Fig. 5211 125 179305
179305
Epoxy coating
125
250
325
363.5
160x225
19
30.5
16
Fig. 5211 150 179306
179306
Epoxy coating
150
285
350
411.5
180x275
19
38.5
16
Fig. 5211 200 179307
179307
Epoxy coating
200
340
400
529.5
194x330
24
112.0
16
Fig. 5211 250 179308
179308
Epoxy coating
250
400
450
626.0
235x412
27
112.0
16
Fig. 5211 300 179309
179309
Epoxy coating
300
455
500
698.0
260x480
27
157.0
16
Fig. 5211 350 179310
179310
Epoxy coating
350
520
550
812.5
230x505
27
228.0
16
Fig. 5211 200 179317
179317
Epoxy coating
200
340
400
529.5
194x330
24
112.0
10
Fig. 5211 250 179318
179318
Epoxy coating
250
400
450
626.0
235x412
27
112.0
10
Fig. 5211 300 179319
179319
Epoxy coating
300
455
500
698.0
260x480
27
157.0
10
Fig. 5211 350 179320
179320
Epoxy coating
350
505
550
812.5
230x505
27
228.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성