Fig. 5055 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5055.prj},{NB=182061(400)},{ARTNR=182061},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=100},{M=187},{DE=118},{L=370},{H=330},{AXB=146x186},{A=146},{B=186},{T=120},{LFS=250},{I=204},{PG=1},{SP=19},{W=19.9},{PN=1},{NPK=811.522},{ADD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
M
Diameter
[mm]
DE
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AXB
Length
[mm]
T
Length
[mm]
LFS
Length
[mm]
I
Length
[mm]
PG
ⁿ/ₐ
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
412
ⁿ/ₐ
Fig. 5055 80 182060
182060
Epoxy coating
80
166
98
367
300
135x164
119
248
203
1
17
17.5
1
811.521
Fig. 5055 100 182061
182061
Epoxy coating
100
187
118
370
330
146x186
120
250
204
1
19
19.9
1
811.522
Fig. 5055 125 182062
182062
Epoxy coating
125
214
144
386
370
160x225
123
263
213
1
19
26.3
1
811.523
Fig. 5055 150 182063
182063
Epoxy coating
150
241
170
410
408
180x275
126
284
227
1
19
36.6
1
811.524
Fig. 5055 200 182064
182064
Epoxy coating
200
294
222
438
530
194x330
131
307
243
1
24
36.0
1
811.525
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성